Zurück zur Übersicht

Tunnel-Forum 2020

Tunnel
Dauer:1 Tag
Uhrzeit:08:30 - 16:30 Uhr
Preis pro Termin: kostenlos

Die Teilnahme ist kostenlos und beinhaltet Getränke und Verpflegung. Anmeldeschluss: 31. März 2020

Behandelt werden Themen wie «lichttechnische Messungen für die Planung und Kontrolle» bei Strassentunnel. Informationen zur Steuerung der Beleuchtung abhängig von Verkehrsmenge und Strassenbelag. Bezüglich Netzwerktechnik werden Erfahrungen aus den Projekten «Nordumfahrung Zürich» und «Einhausung Schwamendingen» thematisiert.

Ziele

Sie kennen Konzepte und Lösungen für:

  • Anforderungen und Einflussgrössen zur Planung und Beurteilung von Tunnelbeleuchtungen
  • Steuerung Beleuchtung abhängig von Verkehrsmenge und Strassenbelag
  • Durchgängige Kommunikation von der Feld- zur Betriebsleitebene
  • Überspannungsschutz und EMV


Sie sind informiert über:

  • die hohe Verfügbarkeit der Systeme. Das ASTRA stellt die neuen Vorgaben betreffend Steuer- und Leittechnik vor
  • Voraussetzungen für das Funktionieren der Signalisation: durchgängige Kommunikation
  • Produkte und Applikationen, stets mit Blick auf hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems und IT Sicherheit
  • Energieeffiziente Beleuchtung auf Nationalstrassen mit neuer Steuertechnik

Inhalte

Am Tunnel-Forum thematisieren wir Verfügbarkeit der Netzwerke und Security Massnahmen. Lösungen bauen auf der Norm IEC 62443 für IT-Sicherheit auf. Effektiver Schutz kritischer Infrastrukturen erfordert umfassende Vorsorge.

PLCnext Technology bietet Security-by-Design, die Sicherheitsaspekte sind gemäss Norm IEC 62443 umgesetzt. Die SPS hat den OPC UA Server integriert und unterstützt PROFINET, Modbus, sowie Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-104 und 101.

Gestiegene Energiekosten und ein wachsendes Bewusstsein im Umgang mit knapper werdenden Rohstoffen zwingen uns alle zu handeln. Gezielte Massnahmen zur Energieeinsparung sind gefragt.

Dazu erfahren Sie mehr am Tunnel-Forum 2020.

Agenda

ProgrammThema
08:30Eintreffen der Teilnehmer
09:00Phoenix Contact - BSA-Lösungen für Tunnel
Referent: Markus Kolb
09:15METAS, Labor Optik - DTLM Dynamisches Tunnel-Licht-Messsystem des METAS für die Planung und Kontrolle
Referent: Jürg Reber
10:00ASTRA - Energieeffiziente Beleuchtung auf Nationalstrassen mit neuer Steuertechnik
Referent: Markus Eisenlohr
10:45MAI-Ing AG - Voraussetzung für Signalisation: durchgängige Kommunikation
Referent: Samuel Macher
11:30Phoenix Contact - Sichere Kommunikation
Referent: Uwe Nolte
12:15Mittagessen
13:15Phoenix Contact - Zukunftsgerichtete Steuerungstechnik und Remote I/O
Referent: Urs Thönen
14:00Siteco - Die richtige Beleuchtung am richtigen Ort
Referent: Valentino Bänziger
15:00Phoenix Contact - Einzeladressierung ohne Adressen einzustellen
Referent: Heinz Frei
15:30

Phoenix Contact - Überspannungsschutz und Anlagen-EMV
Referent: Andy Caplazi

16:15Abschlussdiskussionen, Apéro und Networking

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 56

Heinz Frei

Heinz Frei

Verkehrsinfrastruktur Tunnel / Bahn

Service