Zurück zur Übersicht

Kompaktseminar „Security in Industrial Automation and Control Systems (IACS)”

Cyber Security Days
Dauer:3-4 Stunden
Uhrzeit:08:15 - 12:00 Uhr
Preis pro Termin: kostenlos
Maximale Teilnehmerzahl: 12 Teilnehmer

Das Seminar „Security in Industrial Automation and Control Systems (IACS)“ dient der Einführung in das immer wichtiger werdende Themengebiet der Daten- und Informationssicherheit (Security) für die industrielle Automatisierung (IACS). Durch die Vorstellung von wichtigen Begriffen, aktuellen Bedrohungen, Vorfällen und Informationsquellen wird ein Grundverständnis für dieses komplexe Themengebiet vermittelt. 

Wichtige Normen, Standards, Richtlinien und Rahmenwerke werden ebenso vorgestellt und erläutert. Abgeschlossen wird das Seminar mit der Darstellung von beispielhaften Maßnahmen, die insbesondere in IACS einen wirksamen Schutz gegen Bedrohungen der Security, und damit einhergehend auch der Funktionalen Sicherheit (Safety), bieten. Das Seminar orientiert sich an den „Empfehlungen für Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im ICS-Umfeld“ des BSI (BSI-CS 123).  

Ziele

Dieses Online-Seminar soll Ihnen einen Überblick über die grundlegenden Aspekte der Cybersicherheit geben. Sie lernen die Grundbegriffe der Informations- und IT-Sicherheitsstandards und haben einen ersten Überblick über die IEC 62443.

Sie verstehen, wie sich Cyberangriffe auf industrielle Systeme auswirken können. Weiter kennen Sie grundlegende Technologien für die Cybersicherheit und  eine sichere Industrie 4.0 Kommunikation.

 

Zielgruppe

Allgemein alle Personen mit einem Interesse daran, Anforderungen und Ziele von Security in IACS zu verstehen.

Inhalte

Teilnehmer des Seminars erhalten ein Grundverständnis im Bereich Security in IACS Es wird eine gemeinsame Sprache von Personen aus den Bereichen Operational Technology (OT) und Information Technology (IT) gefördert.

Durchführung durch:
PHOENIX CONTACT Cyber Security GmbH (Karl Schrade oder Thorsten Vogel) 

 

 

+41 (0) 52 354 55 73

Andreas Nietschke

Andreas Nitschke

Netzwerktechnik und Netzwerksicherheit ganze Schweiz