Zurück zur Übersicht

Knowledge Refresh, Elektriker Edition

Gewitter
Uhrzeit:13:30 - 16:00 Uhr
Preis pro Termin: CHF 70.-

Der Online-Zugang für das Seminar, die digitalen Kursunterlagen und der Weiterbildungsnachweis sind in den Seminarkosten inbegriffen.

Die moderne Technik steht für Komfort und Lebensqualität. Ob intelligente Gebäudesteuerungen, sicherheitsrelevante Installationen in Industrie und öffentlichen Dienstleistungen……Überall ist Heute die Verfügbarkeit von höchster Bedeutung!
Sie sind Elektromonteur oder in der Elektrobranche tätig? Möchten Sie sich im Bereich Blitz- und Überspannungsschutz die essentiellen Kenntnisse aneignen? Was muss gemäss NIN2020 4.4 getan werden?

Das Knowledge Refresh Seminar ist digital aufgebaut und die Themen werden mit praktischen Beispielen und Versuchen „unter Hochspannung“ erklärt.

Ziele

In diesem Kurzseminar bekommen Sie als Fachperson Elektrotechnik das Rüstzeug um in der Praxis die nötigen Überspannungsschutz-Massnahmen zu treffen.

Inhalte

AGENDA:
• Normative Grundlagen EN62305 / NIN2020
• Störgrössen
• Schutzmassnahmen
• Blitzschutz-Zonen LPZ 0A - LPZ 3
• Überspannungsableiter Niederspannungsversorgung
• Koordiniertes SPD-System
• Vertiefung im Fachbereich / Überspannungsschutz-Konzepte an praktischen Beispielen

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 21

Matthias Schumacher

Matthias Schumacher

Überspannungsschutz TRABTECH