Zurück zur Übersicht

SPS-Programmierung mit dem ILC 131 STARTERKIT

Starterkit
Uhrzeit:08:30 - 15:00 Uhr
Preis pro Termin: kostenfrei
Maximale Teilnehmerzahl: 4 Teilnehmer

Teilnahmebedingung:
Jeder Teilnehmer hat ein ILC 131 STARTERKIT (Art.-Nr. 27 01 83 5 / CHF 444..- NETTO) erworben.
Im Seminar inbegriffen sind zusätzliche Dokumentationen, Mittagessen und Pausengetränke.

Mit diesem Basisworkshop legen Sie den soliden Grundstein im Umgang mit dem Engineering-Tool PC WORX EXPRESS(Programmierung), der kompakten Kleinsteuerung ILC 131 (100er Klasse) sowie der webbasierten Visualisierung mit WEBVISIT EXPRESS. Sie arbeiten mit Notebook & ILC 131 Starterkit und lernen an praxisbezogenen Beispielen wie Sie Applikationen schnell und einfach umsetzen können.

Ziele

Der Workshop vermittelt Ihnen das nötige Basiswissen im Bereich der kompakten Kleinsteuerungen der 100er-Klasse. Sie erarbeiten sich die Handhandhabung vom Engineering-Tool PC WORX EXPRESS (Software) und lernen wie Sie einfache Programme nach IEC 61131-3 erstellen, wie die INLINE-Hardware (IO-Baugruppe) konfiguriert wird und wie eine Applikation mit WEBVISIT EXPRESS (Software) einfach visualisiert wird.

Nach dem Workshop beherrschen Sie:

  • das Erstellen von einfachen Applikationen  mit PC WORX EXPRESS nach IEC 61131-3
  • das Umsetzen einfacher Visualisierungen mit WEBVISIT EXPRESS (webbasierte Visualisierung)
  • die Handhabung der INLINE-Hardware im besonderen der ILC 131 und der IINLINE ECO I/O-Module

Inhalte

Basiswissen

  • Grundlagen ILC 100er Steuerungsklasse
  • Grundlagen zum INLINE IO-System (u.a. ECO)
  • Programmieren und projektieren mit PC WORX EXPRESS
  • Visualisieren mit WEBVISIT EXPRESS


Basisworkshop

  • Vorgehen bei der Applikationsumsetzung
  • Handhabung von PC WORX EXPRESS und WEBVISIT EXPRESS anhand von Aufgabenstellungen
  • Umgang mit dem INLINE IO-System u.a. mit den ECO-Modulen

Kontakt

Product Specialist Automation
Toni Widmer
+41 (0) 52 354 55 71

Product Manager Automation
Urs Thönen
+41 (0) 52 354 55 68

Product Specialist Automation
Michael Brändli
+41 (0) 52 354 55 27

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung