Technologien

Lösungen, die begeistern

Lösungen, die begeistern

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Überzeugen Sie sich von unseren innovativen technologischen Lösungen.

Kategorien

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Absolut sichere Schirmung von M8- und M12-Steckverbindern mit dem einzigartigen Schirmkonzept Advanced Shielding Technology von Phoenix Contact.

  • Anschlusstechniken
    Anschlusstechniken

    Unsere Anschlusstechnologien sind konzipiert für eine sichere Übertragung von Daten, Signalen und Leistung.

  • Blitzstrom-Messsystem
    Blitzstromerfassung

    Das Blitzstrom-Messsystem LM-S sorgt für eine frühzeitige Erfassung und Auswertung von Blitzeinschlägen. Erfahren Sie, wie das System funktioniert und welche Anwendungsbereiche möglich sind.

  • Funktionale Sicherheit
    Funktionale Sicherheit

    Informieren Sie sich über die Grundlagen, Normen und Anwendung der Sicherheitstechnik.

  • Geräteschutz
    Geräteschutzschalter

    Mit Geräteschutzschaltern sichern Sie Ihre Betriebsmittel einzeln ab. So werden nur die Bereiche abgeschaltet, die tatsächlich von einer Überlastung betroffen sind.

  • High Power Charging Technology
    High Power Charging Technology

    Mit der High Power Charging Technology von Phoenix Contact laden Sie den Akku eines Elektrofahrzeugs in nur drei bis fünf Minuten für 100 km Reichweite.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Entdecken Sie die Möglichkeiten industrieller Funksysteme für Ihre Anwendung.

  • Industrielle Kennzeichnung
    Industrielle Kennzeichnung

    Dauerhafte und eindeutige Kennzeichnung aller relevanten Komponenten wie Klemmen, Leiter, Kabel oder auch der Betriebsmittel.

  • Industrielle Kommunikationsstandards
    Industrielle Kommunikationsstandards

    Die neuen Technologien TSN, SPE/APL, 5G bilden gemeinsam mit Weiterentwicklungen im Bereich OPC UA den herstellerübergreifenden Kommunikationsstandard der Zukunft.

  • Leiterplattenmontage
    Leiterplattenmontage

    Informieren Sie sich hier über die Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Montagearten sowie über deren Anforderungen und Vorteile.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology ist die Basis der neuen, offenen Steuerungsplattform von Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD von Phoenix Contact

    PROFICLOUD ist die professionelle Cloud-Lösung für die Industrie.

  • PROFINET
    PROFINET

    Das Echtzeit-Ethernet-System – vom Spezialisten in Sachen Industriekommunikation.

  • Relaistechnologie
    Relaistechnologie

    Innovative Lösungen im Relaisbereich.

  • Stromversorgungen und USV
    Stromversorgungen und USV

    Die Phoenix Contact Power Supplies GmbH bündelt am Standort Paderborn die Kompetenzen im Umfeld der Stromversorgungstechnologien.

  • Überspannungsschutz
    Überspannungsschutz

    Phoenix Contact ist einer der Pioniere bei der Entwicklung von Überspannungsschutzgeräten.

Wer in technologischer Hinsicht eine führende Rolle einnehmen möchte, muss aktuelle Trends und Entwicklungen maßgeblich mitgestalten. Für Phoenix Contact sind Innovationen ein wegweisender Brückenschlag in die Zukunft. Wir bieten beste Verbindungen vom Sensor bis zur Steuerung. Von der klassischen Reihenklemme über spritzwassergeschützte Maschinenstecker und Wireless Ethernet bis hin zu sicheren Steuerungslösungen: Innovationen, die mehr leisten als Sie erwarten. Verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Vorteile der Einsatz unserer Technologien bietet.
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
Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community