Zurück zur Übersicht

Netzwerk-Sicherheitslösungen

Sicher ohne Sicherheits-SPS

SafetyBridge Technology

Die einfachste Art, Sicherheit in Ihrer Anlage zu integrieren: intelligente, sichere I/O-Module mit SafetyBridge Technology. Hier wird die Sicherheitsfunktion direkt in den I/O-Modulen verarbeitet. Damit sparen Sie die Sicherheitssteuerung und das sichere Feldbussystem.

SafetyBridge Technology heißt, die Ein- und Ausgangsmodule tauschen sicherheitsgerichtete Signale untereinander aus. Da die Module die Sicherheitsfunktionen selbst bearbeiten, nutzen Sie die Standardsteuerung und das Netzwerk nur als Transportmittel.

Ohne Sicherheitssteuerung oder sicheres Feldbussystem ist das eine kostengünstige Lösung für funktionale Sicherheit in Standardapplikationen.

SafetyBridge-I/O-Module sind nicht nur flexibel im Netzwerk zu platzieren, sondern auch kompatibel zu allen gängigen Bussystemen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55