Zurück zur Übersicht

Sicherheitsschaltgeräte

PSR-Sicherheitsschaltgeräte

PSR-Sicherheitsschaltgeräte

Wenn Sie in Ihrer Maschine eine geringe Anzahl an Sicherheitsfunktionen benötigen, ein Gerät pro Funktion – dann sind unsere Sicherheitsschaltgeräte die optimale Lösung.

PSR-Sicherheitsschaltgeräte von Phoenix Contact passen Sie individuell an Ihre Anforderungen an. Dazu wählen Sie die geforderten Funktionen wie Not-Halt oder Zwei-Hand-Steuerung und reihen die Geräte einfach an das Master-Sicherheitsrelais an.

Das heißt für Sie: hohe Flexibilität sowie einfacher und schneller Aufbau Ihres Sicherheitssystems.

Ihr Plus: Mit dem PSR-TBUS, einem Tragschienen-Connector, sparen Sie aufwendige Verkabelung. Bis zu zehn Module mit insgesamt 42 Kontakten rasten Sie einfach auf dem Tragschienen-Connector auf und die Verbindung zum Master-Relais steht.

Dank der automatischen Betriebsartenerkennung installieren Sie funktionale Sicherheit ohne Konfigurationsaufwand.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55