SKEDD-Direktstecktechnik

SKEDD ist eine innovative Montagetechnik um Leiterplatten-Steckverbinder über durchkontaktierte Bohrlöcher direkt mit der Leiterplatte zu verbinden. Die Montage erfolgt werkzeuglos und ohne zusätzliches Grundgehäuse. Seitliche Spreiznieten am Steckverbinder sorgen für eine zuverlässige und vibrationssichere Verbindung.

Ihre Vorteile

  • Adaptive Leiterplattenlayouts: Funktionserweiterungen ohne zusätzliche Bauteil- und Lagerhaltungskosten
  • Direkte Montage: einfach von Hand stecken und vibrationssicher verbinden
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzte Betätigungsdrücker

Grundlagen

SKEDD-Direktstecktechnik  

SKEDD-Direktstecktechnik

Die SKEDD-Direktstecktechnik verbindet die Vorteile zweier etablierter Montagetechniken – der Einpresstechnik und der Direktsteckverbindung. Durch die hohen Montagekräfte entsteht bei der Einpresstechnik eine gasdichte Verbindung zwischen den Kontakten und der Leiterplatte. Die Montageart eignet sie sich jedoch nicht für reversible Verbindungen.

Die Direktsteckverbindung setzt hingegen beidseitige Kontakt-Pads auf der Leiterplatte voraus und kommt daher nur bei Board-to-board- oder Wire-to-board-Verbindungen an den Leiterplatten-Rändern zum Einsatz. Die innovative SKEDD-Direktstecktechnik ermöglicht nun reversible, einfach steckbare und langzeitstabile Verbindungen bei voller Flexibilität im Leiterplattenlayout.

SKEDD-Kontakte

SKEDD-Direktstecktechnik  

SKEDD gewährleistet eine sichere elektrische Verbindung

SKEDD-Kontakte von Phoenix Contact bestehen aus zwei Schenkelpaaren, die sich beim Steckvorgang an den Durchmesser der durchkontaktierten Leiterplatten-Bohrungen anpassen. Die so erhöhte Stabilität des Kontaktes garantiert auch bei mechanischen Belastungen wie Vibrationen eine stabile Verbindung zwischen Steckverbinder und Leiterplatte.

Die Kontaktnormalkraft der Direktsteckverbinder ist so konzipiert, dass eine sichere elektrische Verbindung gewährleistet ist, der Steckverbinder im Wartungsfall aber auch wieder von der Leiterplatte gelöst werden kann.

Qualifizierungen und Zulassungen

Geprüfte Sicherheit mit SKEDD  

Geprüfte Sicherheit für höchste Anforderungen

SKEDD-Direktsteckverbinder von Phoenix Contact basieren auf der lizensierten Technologie von Würth Elektronik. Die Direktsteckverbinder sind wie das gesamte Programm der Leiterplatten-Steckverbinder nach der Norm DIN EN 61984 qualifiziert und durchlaufen damit unter anderen folgende Prüfungen:

  • Umweltprüfungen (Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas, Temperaturwechsel u. a.)
  • Schock- und Vibrationsprüfungen
  • Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstandes

Finden Sie schnell Ihre Lösung

Unter folgendem Link finden Sie alle Leiterplattenanschlüsse mit SKEDD-Direktstecktechnik.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55