Industrial Wireless

Industrial Wireless

Flexibler und effizienter mit Funk

Entdecken Sie die Möglichkeiten industrieller Funksysteme.

Zurück zu Technologien

Kategorien

  • Funktechnologien
    Funktechnologien

    Übersicht über die verschiedenen Funktechnologien für industrielle Anwendungsbereiche mit unterschiedlichen Anforderungen.

  • Anwendungsbereiche
    Anwendungsbereiche

    Industrielle Funklösungen in der Fabrikautomation, der Infrastruktur und in der Prozessindustrie.

  • Dienstleistungen
    Dienstleistungen

    Informieren Sie sich über unsere Dienstlestungen wie Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme von Funksystemen.

  • Antennentechnik
    Antennentechnik

    Die Grundlagen der Antennentechnik für den Einsatz von industriellen Funksystemen.

Funk ist aus industriellen Anwendungen heute nicht mehr wegzudenken: Mit Funklösungen lassen sich zahlreiche Vorteile realisieren. Das Anwendungsspektrum ist inzwischen ebenso vielfältig wie die am Markt verfügbaren Technologien und Systeme.

Als Pionier auf diesem Gebiet kann Phoenix Contact eine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Entwicklung und im Einsatz industrieller Funksysteme vorweisen. Auf diesen Seiten erhalten Sie einen Einblick in die verschiedenen Technologien und deren Schwerpunkte, Vorteile und Einsatzgebiete.

Ihre Vorteile

  • Höhere Flexibilität dank einfacher und zuverlässiger Kommunikation mit mobilen oder schwer zugänglichen Automatisierungsgeräten
  • Ortsunabhängiger Zugriff auf Netzwerkressourcen vereinfacht Wartungsarbeiten und reduziert Servicekosten und Stillstandszeiten
  • Überwachung und Steuerung entfernter Stationen ohne Kabelzugang
  • Geringere Installationskosten- und Wartungskosten und einfache Erweiterung des Netzwerks gegenüber kabelgebundenen Installationen
  • Erhöhte Prozess- und Produktqualität durch zusätzliche Informationen

Funk liegt im Trend

Kommunikation zwischen Tablet und Maschine  

Funklösungen ermöglichen die Kommunikation zwischen Tablets und Maschinen

Die Kommunikation im Netzwerk ist der Schlüssel für die flexible, selbst organisierende Produktion im Sinne des Industrie-4.0-Gedankens. Industrielle Funksysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung solcher Konzepte, denn sie bieten zahlreiche Möglichkeiten, Produktionsprozesse effizienter und flexibler zu gestalten.

Funkgesteuerte, autonome Transportsysteme und Lager-Shuttles steigern die Produktivität Ihrer Anlage ebenso wie der Einsatz von Tablets und Smartphones für Monitoring, Bedienung und Fernwartung von Maschinen. In Prozess- und Infrastrukturanwendungen lassen sich mithilfe von industriellen Funksystemen Daten entlegener Stationen und Feldgeräte erfassen, die anders nicht zugänglich sind.

Ein Innovationsbeispiel: Trusted Wireless 2.0

Logo Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0: industrielle Funktechnologie von Phoenix Contact

Nicht alle industriellen Anwendungen lassen sich mit standardbasierten Funktechnologien optimal realisieren. Phoenix Contact hat diese Problematik erkannt und entwickelte auf Basis eigener Erfahrungen die proprietäre Funktechnologie Trusted Wireless 2.0 speziell für den industriellen Einsatz.

Die Technologie eignet sich besonders für die drahtlose Weiterleitung von Sensor- und Aktor-Informationen sowie zur Übertragung geringer bis mittlerer Datenmengen. Bei freier Sicht lassen sich Distanzen von mehreren hundert Metern bis hin zu einigen Kilometern zwischen zwei Funkteilnehmern überbrücken.

Trusted Wireless 2.0 schließt somit die Lücke zwischen WirelessHART als spezieller Technologie für Sensornetzwerke und der Hochgeschwindigkeitstechnologie Wireless LAN. Die Technologie findet in dem Funksystem Radioline von Phoenix Contact  ihren Einsatz.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads