Schneidanschluss

Schneidanschluss

Sekundenschnell kontaktieren

Leiter ablängen, anschließen – fertig.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 60 % Zeitersparnis beim Anschließen, da die Vorbehandlung entfällt
  • Besonders kompakte Bauform durch patentierten Schneidkontakt
  • Hohe Kontaktqualität und Vibrationssicherheit durch den Einsatz von hochwertigem federnden Kontaktmaterial
  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55