Zurück zur Übersicht

Geräteschutzschalter-Board

Geräteschutzschalter-Boards bieten Anschlussmöglichkeiten für bis zu fünf Verbraucher je Schutzpfad. So kombinieren sie die Vorteile der Geräteschutzschalterserie CB TM1... mit einfacher und platzsparender Potenzialverteilung.

Der Schaltzustand der Schutzschalter wird überwacht und in zwei Gruppen als Sammelfernmeldung über Anschlussklemmen bereitgestellt. Standardmäßig sind die beiden Gruppen der Sammelfernmeldung mit einer Brücke in Reihe geschaltet.

Applikation

Geräteschutzschalter-Board mit thermischen Geräteschutzschaltern  

Geräteschutzschalter-Board mit thermischen Geräteschutzschaltern

Geräteschutzschalter-Board mit thermischen Geräteschutzschaltern am Beispiel der vielkanaligen Ausführung.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55