Hybrid-Motorstarter-Technologie

CONTACTRON Hybrid-Motorstarter-Technology

Motoren clever schalten

Schalten, wenden und schützen Sie Motoren mit der Hybrid-Motorstarter-Technologie einfach kompakt und elektronisch sicher!

Die CONTACTRON Hybrid-Motorstarter-Technologie von Phoenix Contact ist eine mikroprozessorgesteuerte Kombination aus verschleißfreier Halbleitertechnologie und robuster Relaistechnik. Das ermöglicht ein schonendes Schalten und entlastet somit die Relaiskontakte erheblich. Dadurch sind die Hybrid-Motorstarter bis zu 10-mal langlebiger als rein mechanische Schaltgeräte.

Diese innovative Technologie aus dem Bereich der Schaltgeräte wurde mit dem Automation Award ausgezeichnet: "Erstmalig gibt es alle Wendeschütz-Funktionen auf nur 22,5 mm Baubreite in nur einem Gerät – Sicherheit inklusive".

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55