Anwendungsbereiche

Advanced Shielding Technology von Phoenix Contact

Absolut sichere Schirmung

Advanced Shielding Technology optimiert die derzeitige Bauweise von M8- und M12-Steckverbindern.

Mechanische Belastungen

Mechanische Belastung durch Schleppketten  

Absolut zuverlässig

Advanced Shielding Technology sorgt für Schock- und Vibrationsfestigkeit bei höchsten mechanischen Belastungen in Applikationen mit Torsion, Schleppketten oder Robotik.

Maschinen und Fertigungsanlagen

Höchste Anlagenverfügbarkeit  

Absolut sicher

Kommt es in Maschinenteilen zu einem Kurzschluss, kann mit der Advanced Shielding Technology bis zum Auslösen von Sicherungen ein Strom über den Schirm fließen. Dank der geringen Erwärmung sorgt die großflächige Schirmung für mehr Sicherheit und reduziert das Brandrisiko.

Elektromagnetisch stark belastete Umgebung

EMV-Schutz in Applikationen mit Robotik  

Absolut zukunftssicher

Im Bereich intelligenter Fertigungsanlagen und industriellen Netzwerken realisiert Advanced Shielding Technology die zukunftssichere Übertragung von hohen Datenmengen und stetig wachsenden Übertragungsraten bis 40 Gbit/s. Das verbesserte Schirmableitvermögen bietet dabei einen sicheren Schutz gegen elektromagnetische Störungen.

Antriebstechnik

Transiente Überspannungen durch Schaltvorgänge induktiver Lasten  

Absolut widerstandfähig

Beim Schalten von induktiven Lasten wie Motoren entstehen kurzzeitig hohe Spannungen. Konfektionierte Steckverbinder mit Advanced Shielding Technology sind dank der lückenlosen Verbindung von Schirmgeflecht und Stecker widerstandsfähig gegen transiente Überspannungen und sorgen für eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

Außenanwendungen

Blitzeinschlag in Außenanwendungen  

Absolut robust

Durch die robuste Verbindung und 360°-Schirmüberdeckung überstehen Steckverbinder mit Advanced Shielding Technology sogar Blitzeinschläge und Stromspitzen bis 20 kA problemlos. Dadurch sind sie besonders für den Einsatz in Outdoor-Anwendungen geeignet.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Advanced Shielding Technology

Absolut sichere Schirmung für konfektionierte Steckverbinder.