WirelessHART

WirelessHART

Drahtlos in der Prozesstechnik

Bewährte HART-Kommunikation für Ihr Netzwerk – jetzt auch drahtlos.

Zurück zu HART

Kategorien

Suchen in WirelessHART

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie besonders in der Prozesstechnik von drahtloser HART-Kommunikation – mit WirelessHART-Geräten von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Einfache Integration neuer Stationen dank drahtloser WirelessHART-Technologie
  • Weltweit einsetzbar, da internationaler Standard im lizenzfreien 2,4 GHz-Frequenzband
  • Flexible Kommunikation dank Zusatzfunktionen für die Integration von Nicht-HART-Daten

WirelessHART – optimal für Erweiterungen und neue Anwendungen

WirelessHART-Logo  

Drahtlos in der Prozesstechnik – mit WirelessHART

Mit WirelessHART erweitern Sie problemlos ein verdrahtetes HART-System, ohne es ersetzen zu müssen. Integrieren Sie I/O-Stationen oder Diagnosedaten problemlos in Ihre Kommunikation.

Neue Systeme installieren Sie mit WirelessHART in einem Bruchteil der Zeit, die für verdrahtete Systeme nötig ist. Weitere Vorteile:

  • geringe Installationskosten
  • weniger Materialkosten und Arbeitsaufwand
  • weniger Verzögerung durch Genehmigungen, da lizenzfrei   

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55