Visualisierung

Visualisierung

Software zum Bedienen und Beobachten

Ihre Mensch-Maschine-Schnittstelle: Visualisierungs-Software für jedes Anwendungsgebiet.

Zurück zu Software

Kategorien

  • Produktliste Visualisierung
    Visualisierung

    Software für vielfältige Visualisierungen in Automatisierungsanlagen. Passend für HMI-Geräte und Industrie-PCs.

Suchen in Visualisierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine – effiziente Automatisierung braucht die passende Visualisierung. Profitieren Sie von unserem breiten Portfolio rund um das Thema Bedienen und Beobachten.

Ihre Vorteile

  • Immer die passende Software mit preislich und funktional abgestuften Versionen
  • Geeignet für jede Anwendung: vom einfachen Bedien-Interface bis zur SCADA-Lösung
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: die gleiche Software vom HMI-Gerät bis zum IPC
  • Intuitives Bedienen dank übersichtlicher grafischer Oberfläche

Visu+ – die flexible und skalierbare SCADA-Visualisierung

Software-Karton Visu+  

Visu+: für die SCADA-Visualisierung

Die Visualisierungs-Software mit SCADA-Funktionalität eignet sich für jede Anwendung: vom kompakten Touch-Panel bis zum Industrie-PC. Neben Standardfunktionen wie Trend- und Alarmmanagement bietet Visu+ umfangreiche Funktionalitäten für die Alarmverteilung und ein Daten-Logging mit Anbindung an externe Datenbanken. Abgerundet wird das Funktionsspektrum durch ein hochwertiges grafisches Reporting und Audit-Trail-Funktionen nach FDA 21 CRF, Part 11.

Visu+ läuft sowohl auf Windows-PCs als auch Embedded-Plattformen (Windows CE). Touch-Panels von Phoenix Contact sind bereits mit der Laufzeitkomponente für Embedded­-Geräte ausgestattet. Durch die OPC Classic-Schnittstelle und zahlreiche direkte Treiber lässt sich Visu+ an Steuerungen von Phoenix Contact und gängigen Steuerungsherstellern anbinden.

 

Für den mobilen Einsatz steht die native App Visu+ mobile für die Betriebssysteme iOS und Android zur Verfügung. Dank Multitouch-Unterstützung ermöglicht sie Ihnen auch eine komfortable Bedienung auf Smart Devices.

Visu+ Express – Visualisierungs-Software für den einfachen Einstieg

Software-Karton für Visu+ Express  

Kostenlose Visualisierungs-Software Visu+ Express

Eine gute Visualisierungs-Software ist die Basis einer effizienten Automatisierung, sowohl im Produktionsbereich als auch direkt an der Maschine. Die kostenfreie Software Visu+ Express bietet Ihnen einen einfachen Einstieg in die Visualisierung typischer Bedien- und Beobachtungsaufgaben.

Durch den engen Schulterschluss mit den Touch-Panels von Phoenix Contact ist die Software optimal geeignet für HMI-Applikationen. Visu+ Express deckt alle Funktionen ab, die im typischen HMI-Umfeld benötigt werden. Hierzu zählen z. B. umfangreiche grafische Möglichkeiten, ein integriertes Ereignis- und Alarmmanagement, Daten-Logging, Trend-Darstellung oder auch Rezepturverwaltung.

 

Die OPC Classic-Schnittstelle von Phoenix Contact und ausgewählte direkte Treiber für gängige Steuerungen gewährleisten die Anbindung der Prozessdaten. Visu+ Express ist skalierbar und vollständig aufwärtskompatibel zur Software Visu+.

WebVisit – einfach webbasiert visualisieren

Software-Karton Webvisit  

Visualisierung auf Webbasis: Webvisit

Webvisit ist die richtige Lösung, um Ihre webbasierten Visualisierungsaufgaben umzusetzen. Die Software ist flexibel, kostengünstig und einfach zu bedienen. Für die Darstellung Ihrer Visualisierungsapplikation benötigen Sie dank HTML5 nur einen herkömmlichen Browser. Sie bedienen und beobachten Ihre Anlage somit, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen.

Ihr Projekt wird direkt auf der Steuerung gespeichert. Dabei sind die Mengengerüste, die Webvisit verarbeitet durch die Kapazität der Steuerung vorgegeben. Webvisit eignet sich hervorragend für kleine bis mittlere Applikationen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Software_P-19/923722f3-b5f5-4e70-ba6b-6c36dae3937e