VARAN

VARAN

Hybrid: zwei in einem

Übertragen Sie Signale und Leistung in einer Leitung.

Zurück zu Feldbuskomponenten und -systeme

Kategorien

Suchen in VARAN

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Phoenix Contact realisieren Sie Automatisierungsnlagen mit VARAN-Technologie. Dazu bieten wir Ihnen passive VARAN-Komponenten: Steckverbinder in hohen Schutzarten und Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Einfache Montage: Anschließen ohne Spezialwerkzeug
  • Sicherer Einsatz in rauen Industriebedingungen dank hoher Schutzart
  • Zeitsparend, da innovative und schnelle Anschlusstechniken
  • Hohe Flexibilität durch kundenspezifische Anpassungen der Artikel

VARAN-Technologie

VARAN-Topologie  

VARAN-Topologie

Erfüllen Sie alle Anforderungen an die moderne Maschinenautomation – mit der VARAN-Technologie.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) ist ein Bussystem, das auf Standard-Ethernet-Technologie basiert. Da die VARAN-Technologie für jeden offen vorliegt, können Sie das System frei einsetzen und Ihre eigenen Schnittstellen entwickeln.

Das System zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

  • harte Echtzeit-Datenübertragung
  • automatische Adressierung
  • hohe Ausfallsicherheit
  • Hot-Plug-In (Die Wechselbarkeit von Systemkomponenten und Modulen im laufenden Betrieb des Systems)

Phoenix Contact bietet folgende VARAN-Komponenten:

  • M12-Steckverbinder für Baum-, Linien- und Sterntopologie
  • Kabel für Übertragungsraten bis zu Gigabit-Ethernet

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Feldbuskomponenten – Konverter