Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Full Power

Versorgen Sie Ihre Lasten mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen – auch ohne Netz.

Zurück zu Stromversorgungen und USV

Kategorien

  • USV für AC-Anwendungen
    USV für AC-Anwendungen

    Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für AC-Anwendungen liefern Strom, auch wenn das versorgende Netz wegbleibt.

  • USV für DC-Anwendungen
    USV für DC-Anwendungen

    Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für DC-Anwendungen liefern Strom, auch wenn das versorgende Netz wegbleibt. Wählen Sie Ihre passende USV-Lösung.

  • Puffermodule
    Puffermodule

    Puffermodule speichern Energie in Kondensatoren und überbrücken Netzausfälle von einigen Sekunden.

  • Konfiguration und Kommunikation
    Flexibel und hochkommunikativ

    Flexibel und kommunikativ mit der Software UPS-CONF, den Datenkabeln und dem Speicherbaustein.

Suchen in Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) liefern Strom, auch wenn das versorgende Netz wegbleibt. Wir bieten Ihnen USV-Lösungen für AC- und DC-Anwendungen und schützen Ihre Anlage vor Versorgungsausfall.

Darüber hinaus bieten Ihnen unsere integrierten Lösungen mit Stromversorgung oder Energiespeicher ein platzsparendes USV-System. Unsere Software ermöglicht es, Ihr USV-System zu konfigurieren und zu überwachen. Mit den Puffermodulen bauen Sie Ihr USV-System aus und überbrücken auch kurze Ausfallzeiten von bis zu 30 Sekunden.

Ihre Vorteile

  • USV-Lösungen für jeden Bedarf und jede Anwendung: Einsatz in Industrie, Gebäudeautomation oder Engineering sowie Versorgung von AC-und DC-Lasten
  • Platzsparend: Plug-and-Play-Lösung integriert Stromversorgung oder Energiespeicher
  • Flexibel durch modulares System: Für Lastströme bis 40 A und Pufferzeiten von bis zu mehreren Stunden
  • Vollständige Nutzung des Energieinhalts: Prozesse und Applikationen werden so lange wie möglich weiterversorgt

USV für AC-Anwendungen

AC-USV  

AC-USV

Versorgen Sie mit den unterbrechungsfreien Stromversorgungen für AC-Anwendungen Ihre Anlagen sicher.

  • AC-USV mit IQ Technology
  • AC-USV mit integrierter Stromversorgung
  • Energiespeicher

USV für DC-Anwendungen

DC-USV  

DC-USV

Sichern Sie Ihre DC-Verbraucher zuverlässig vor Versorgungsausfall.

  • DC-USV mit IQ Technology
  • DC-USV mit integrierter Stromversorgung
  • DC-USV mit integriertem Energiespeicher
  • Energiespeicher

Konfiguration und Kommunikation

QUINT DC-UPS mit RS232 Datenkabel zum FL COMSERVER  

Konfiguration und Kommunikation

Überwachen und konfigurieren Sie Ihr USV-System mit Software und Datenkabeln von Phoenix Contact.

  • Konfigurations- und Management-Software UPS-CONF
  • Datenkabel

Puffermodule

Puffermodul  

Puffermodul

Schützen Sie Ihre Anwendung wartungsfrei und überbrücken Sie Ausfallzeiten von bis zu 30 Sekunden.

  • für Ausfälle von einigen Sekunden
  • für Ausfälle von bis zu 30 Sekunden

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV