USV für DC-Anwendungen

USV für DC-Anwendungen

Unterbrechungsfreie Versorgung

Höchste Anlagenverfügbarkeit für Ihre DC-Anwendungen!

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

  • DC-USV mit integriertem Energiespeicher
    DC-USV mit integriertem Energiespeicher

    Die kompakten DC-USV mit integriertem Energiespeicher sind besonders platzsparend und einfach nachzurüsten. Wählen Sie Ihre passende USV-Lösung.

  • DC-USV mit integrierter Stromversorgung
    USV mit integrierter Stromversorgung

    USV mit integrierter Stromversorgung, extra schmal gebaut, vereint Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit.

  • DC-USV mit IQ Technology
    DC-USV mit IQ Technology

    Die intelligente DC-USV mit IQ Technology sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Überwachen und optimieren Sie Ihren Energiespeicher mit der QUINT DC-UPS.

  • Energiespeicher
    Energiespeicher

    Verschiedene Energiespeichertechnologien zeichnen sich aus durch hohe Lebensdauer oder Wartungsfreiheit.

  • Produktliste Zubehör
    QUINT CHARGER: Ladegleichrichter für die Tragschiene

    QUINT CHARGER: Ladegleichrichter für die Tragschiene

Suchen in USV für DC-Anwendungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen für DC-Anwendungen versorgen Ihre Anwendung zuverlässig, auch wenn das Versorgungsnetz wegbleibt. Wählen Sie Ihre DC-USV – Intelligent mit IQ Technology oder platzsparend mit integriertem Energiespeicher bzw. integrierter Stromversorgung.

Ihre Vorteile

  • Intelligente USV mit IQ Technology
  • Platz sparen: USV-Modul und Energiespeicher bzw. Stromversorgung in einem Gehäuse vereint
  • Flexibel durch modulares System: Passende Energiespeicher für jede Lösung

DC-USV mit IQ Technology

DC-USV mit IQ Technology  

Intelligente USV mit IQ Technology

Mit der unterbrechungsfreien Stromversorgung für DC-Anwendungen mit IQ Technology überwachen und optimieren Sie Ihren Energiespeicher. Arbeiten Sie unterbrechungsfrei mit der intelligenten QUINT DC-USV.

  • QUINT DC-USV
  • Zubehör

DC-USV mit integriertem Energiespeicher

DC-USV mit integriertem Energiespeicher  

DC-USV mit integriertem Energiespeicher

Sparen Sie Platz oder rüsten Sie Ihre bestehende Anlage einfach auf mit einer USV mit integriertem Energiespeicher für DC-Anwendungen.

  • QUINT DC-USV
  • UNO DC-USV
  • STEP DC-USV

DC-USV mit integrierter Stromversorgung

DC-USV mit integrierter Stromversorgung  

DC-USV mit integrierter Stromversorgung

Entscheiden Sie sich für eine USV mit integrierter Stromversorgung für DC-Anwendungen, um im Schaltschrank Platz zu sparen.

  • MINI USV
  • TRIO USV

Energiespeicher

Energiespeicher  

Passende Energiespeicher für Ihre USV-Lösung

Wählen Sie für Ihr modulares System den passenden Energiespeicher und erzielen Sie so maximale Anlagenverfügbarkeit in jeder industriellen Anwendung.

  • Energiespeicher für QUINT USV mit IQ Technology
  • Energiespeicher für TRIO USV, MINI USV und STEP USV
  • Zubehör

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV