Strangprofilgehäuse UM-PRO

Strangprofilgehäuse UM-PRO

Schnell, kompakt und hitzebeständig

Auch für Temperaturen von bis zu 100 °C geeignet: Strangprofilgehäuse UM-PRO mit erhöhter Temperaturbeständigkeit.

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

Suchen in Strangprofilgehäuse UM-PRO

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Moderne Industrieelektronik wird zunehmend kompakt, dezentral und prozessnah. Flexible Aufbaugehäuse wie das Strangprofilgehäuse UM-PRO überzeugen besonders durch Zeit- und Platzersparnis. Die Gehäuse lassen sich außerdem auch bei hohen Temperaturen einsetzen.

Ihre Vorteile:

  • Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
  • Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
  • Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
  • Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
  • Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhaube

Hohe Hitzebeständigkeit

Hitzebeständigkeit  

Hitzebeständigkeit

Setzen Sie Ihre Geräte auch bei hohen Temperaturen ein. Wärmeunempfindliches Polyamid ermöglicht eine UL-Zulassung Ihres Geräts und Hitzebeständigkeit bis 100 °C.

Schnell montiert

Blitzschnell montiert  

Snap-Mount-Prinzip

Mit dem Snap-Mount-Prinzip rasten Sie Ihre Seitenteile einfach ein und sparen so Montagezeit. Schrauben sind nicht erforderlich.

Optimal positionieren

Bestückte Leiterplatte  

Bestückte Leiterplatte

Bestücken Sie Ihre Leiterplatte bis zum Rand – so nutzen Sie Ihren Platz bestmöglich aus.

Sicher abdecken

Abdeckhauben  

Frei positionierbare Abdeckhauben

Gestalten Sie Ihr Gehäuse zugeschnitten auf das Gerät mit frei positionierbaren Abdeckhauben.

  • Frei positionierbare Hauben
  • Verschiedene Geometrien verfügbar
  • Optionale Integrationsmöglichkeit von Leiterplatten in Abdeckungen mittels Führungen

Module schnell verbinden

Bus-Querverbinder  

Bus-Querkontakte

Erleichtern Sie Ihre Gerätekommunikation mit den optionalen Bus-Querverbindern. Verbinden Sie sicher und schnell mehrere Module miteinander.

  • Belastbar mit einer Stromstärke bis zu 8 A und 160 V

Über Strangprofilgehäuse von Phoenix Contact

Haupteigenschaften der Strangprofilgehäuse sind eine schnelle Montagefähigkeit sowie die flexible Lage und Länge der Leiterplatte. Entwickeln Sie Geräte ganz nach Ihren Anforderungen, denn die Leiterplatten-Anschlusstechnik wählen Sie frei. Das offene Bauprinzip ist optimal für Leiterplatten mit großen Bauteilen. Ihre Elektronik ist durch optionale Hauben geschützt. Profitieren Sie von einer passgenauen Gehäuselänge, der problemlosen Integration großer Elektronik durch offene Bauweise sowie von einer einfachen, werkzeuglosen Gerätemontage per Snap-Mount-Prinzip. Außerdem sind Sie flexibel in der Konzeption durch eine frei positionierbare Abdeckhaube.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads


UM-PRO und UM-BASIC

Flexible Profil-Gehäusesysteme für großaufbauende Elektronik-Komponenten.