Strangprofilgehäuse UM-ALU

Strangprofilgehäuse UM-ALU

Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen

Zuverlässiger Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen dank robustem Aluminiumgehäuseprofil.

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

Suchen in Strangprofilgehäuse UM-ALU

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das komplett aus ​Aluminium​ gefertigte ​Gehäusesystem​ UM-ALU bietet eine hohe ​elektromagnetische Verträglichkeit​ (​EMV​) und gewährleistet volle Flexibilität bei ​der​ ​Bestückung​. Die ​Gehäuse​ eignen sich daher speziell für industrielle Umgebungen mit einem hohen elektromagnetischen Störpotenzial.

Ihre Vorteile:

  • Hitzebeständiges Aluminium für optimalen Schutz sensibler Elektronik
  • Hoher EMV-Schutz
  • Unterschiedliche Profilgrößen und Abdeckungen für anwendungsgerechte Elektronikbaugruppe
  • Leiterplatteneinbau in bis zu sieben Ebenen für flexible Elektroniklösungen

EMV-geschützt und hitzebeständig

EMV-Schutz  

EMV-geschützt und hitzebeständig

Strangprofile aus Aluminium sind in unterschiedlichen Längen verfügbar. Spezielle Längen fertigen wir auf Anfrage.

  • Vollständig aus Aluminium gefertigt
  • Hitzebeständig
  • Optimaler EMV-Schutz für Ihre Elektronik

Unterschiedliche Abdeckhauben

Abdeckhauben  

Unterschiedliche Abdeckhauben für optimalen Berührschutz

Unterschiedliche Abdeckhauben sorgen für optimalen Berührschutz und hohe Flexibilität bei der Entwicklung Ihrer Elektronik.

Flexible Einbaulevel

Flexible Einbaulevel  

Mehrere Einbaulevel für Leiterplatten

Flexible Einbaulevel ermöglichen eine anwendungsgerechte Geräteentwicklung. So bringen Sie viel Elektronik in die Gehäuse.

Über Strangprofilgehäuse von Phoenix Contact

Haupteigenschaften der Strangprofilgehäuse sind eine schnelle Montagefähigkeit sowie die flexible Lage und Länge der Leiterplatte. Entwickeln Sie Geräte ganz nach Ihren Anforderungen, denn die Leiterplatten-Anschlusstechnik wählen Sie frei. Das offene Bauprinzip ist optimal für Leiterplatten mit großen Bauteilen. Ihre Elektronik ist durch optionale Hauben geschützt. Profitieren Sie von einer passgenauen Gehäuselänge, der problemlosen Integration großer Elektronik durch offene Bauweise sowie von einer einfachen, werkzeuglosen Gerätemontage per Snap-Mount-Prinzip. Außerdem sind Sie flexibel in der Konzeption durch eine frei positionierbare Abdeckhaube.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads