Geräteschutz Typ 3

Überspannungsschutz Typ 3

Leistungsstarker Endgeräteschutz

Schützen Sie Ihre empfindlichen Endgeräte mit unseren zuverlässigen Typ 3-Produkten.

Zurück zu Überspannungsschutz für Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Geräteschutz Typ 3

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für den Schutz empfindlicher Endgeräte benötigen Sie einen Geräteschutz Typ 3 als dritte und letzte Schutzstufe. Wichtige Voraussetzung: Ein Überspannungsschutz Typ 2 muss bereits in der Unterverteilung installiert sein.

Ihre Vorteile

  • Vielfältig einsetzbar dank leistungsstarkem Schutz für AC- und DC-Anwendungen
  • Höhere Sicherheit bei elektrischer und thermischer Überlast durch Abtrennvorrichtung
  • Jederzeit über den Ableiterstatus informiert durch optische, mechanische Statusanzeige und Fernmeldekontakt
  • Wartungsfreundlich dank Steckbarkeit der Schutzgeräte

PLUGTRAB SEC – universell einsetzbar

Geräteschutz Typ 3 mit Push-in-Anschlusstechnik  

Geräteschutz Typ 3 – PLT-SEC-…-PT

Schützen Sie AC- und DC-Anwendungen mit unseren zuverlässigen Überspannungsschutz Typ 3-Geräten PLUGTRAB SEC. Die interne Abtrennvorrichtung bietet höchste Sicherheit bei elektrischer und thermischer Überlast. Erhöhen Sie die Lebensdauer und Verfügbarkeit der Anlage durch den optimalen Schutz Ihrer industriellen Stromversorgung. Unsere Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Installation. Durch die Steckbarkeit wird eine einfache Wartung und Prüfung ermöglicht.

Alle Eigenschaften auf einen Blick:

  • Leistungsstarker varistorbasierter Endgeräteschutz für industrielle Stromversorgungen
  • Wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik
  • Optische Statusanzeige und potenzialfreier Fernmeldekontakt zur komfortablen Überwachung des Betriebszustands
  • Universell einsetzbar

BLOCKTRAB

Geräteschutz Typ 3 – BLOCKTRAB  

Geräteschutz Typ 3 – BLOCKTRAB

Mit unserem Geräteschutz Typ 3 BLOCKTRAB schützen Sie Endgeräte quasi unsichtbar. Nicht immer ist ein tragschienenmontables Produkt, wie es im Schaltschrank verbaut wird, die passende Lösung. Der BLT-T3 wird in Geräteeinbaudosen, Kabelkanälen oder Unterflursystemen installiert. Die Installation des BLT-SKT erfolgt auf der Rückseite von handelsüblichen Steckdosen. Die angeschlossenen Verbraucher bleiben auch bei einer Überlastung in Betrieb.

  • Verdeckter Überspannungsschutz durch Installation in der Geräteeinbaudose / Unterputzdose
  • Direkt installierbar, durch vormontierte und farblich gekennzeichnete Leitungen
  • Akustische Signalisierung im Überlastfall
  • Universell einsetzbar, dank kompakter Bauform

TERMITRAB

Schmalster Überspannungsschutz Typ 3 für 24 V Nennspannungen – TERMITRAB  

Schmalster Überspannungsschutz Typ 3 für 24 V Nennspannungen – TERMITRAB

Mit dem schmalsten Überspannungsschutz Typ 3 schützen Sie die 24-V-Stromversorgung von Endgeräten wie I/Os oder Steuerungen. Die schmale Bauform von nur 6 mm ermöglicht Ihnen eine platzsparende Installation. Unsere steckbaren Schutzmodule ermöglichen ein einfaches Prüfen und Austauschen.

  • Platzsparend in der Installation
  • Niedriger Schutzpegel
  • Wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik
  • Sichere Abtrennung und Signalisierung im Überlastfall

MAINTRAB

Geräteschutz Typ 3 als Zwischenstecker vor dem Endgerät  

Geräteschutz Typ 3 als Zwischenstecker vor dem Endgerät

Die Adapter für Netzsteckdosen eignen sich ideal zum Nachrüsten von Überspannungsschutz vor elektronischen Endgeräten. Eine grüne LED signalisiert die Überspannungsfunktion des Schutzgeräts. Alle angeschlossenen Verbraucher sind bestmöglich geschützt. Die Zwischenstecker mit Schnittstellenschutz schützen gleichzeitig die Stromversorgung und eine weitere Schnittstelle vor Überspannungen.

  • Einfaches Nachrüsten bei bestehenden Installationen
  • Sicher Abtrennvorrichtung
  • Notwendiges Zubehör inklusive
  • Länderspezifische Varianten verfügbar

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation