Zurück zur Übersicht

Vorteile Zeitrelais im Detail

Einfache Konfiguration und hohe Einstellgenauigkeit

Rändelrad des Zeitrelais wird mit Schraubendreher eingestellt  

Präzise Zeiteinstellung mittels beleuchtetem Rändelrad

ETD-Zeitrelais überzeugen durch einen großen wählbaren Zeitbereich – von Millisekunden bis zu mehreren Tagen. Im eingebauten Zustand können Sie alle wichtigen Informationen bequem ablesen.

Zeiten und Funktionen stellen Sie schnell ein:

  • Mit Drehschaltern auf der Gehäusefront, bei dem multifunktionalen Zeitrelais
  • Am Rändelrad bei dem extra schmalen Zeitrelais

 

Weltweiter Einsatz

Die multifunktionalen ETD-Zeitrelais sind weltweit in Ihren Anwendungen einsetzbar, dank integriertem Weitbereichsnetzteil für Spannungen von 24 bis 240 V.

Platz- und Zeitersparnis

Schmales Zeitrelais, nur 6,2 mm breit  

Kompakte Zeitrelais sparen bis zu 70 Prozent Platz im Schaltschrank

Mit den extra schmalen Zeitrelais in 6,2 mm-Baubreite sparen Sie bis zu 70 Prozent Platz gegenüber herkömmlichen Zeitrelais.

Durch den Einsatz von Steckbrücken aus dem PLC-Zubehör-Programm verringern Sie Ihre Verdrahtungszeit deutlich.

Verbinden Sie die extra schmalen Zeitrelais auch mit den PLC-Relais im gleichen Gehäuse und installieren Sie die Geräte schnell und einfach mit Steckbrücken und Systemverkabelung.

Fehlermeldung und gezieltes Abschalten

Potenzialfreie Wechsler  

Potenzialfreie Wechsler als Melde- und Schaltausgänge

Die multifunktionalen Zeitrelais sind mit zwei potenzialfreien Wechslerausgängen ausgestattet. So melden sie auftretende Fehler an eine Steuerung oder schalten Anlagenteile gezielt ab.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55