Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Innovativ und passgenau

CLIPLINE complete ist der Systembaukasten für die spezifischen Anforderungen der Schutz- und Leittechnik.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Messwandler-Trennklemmen
    Messwandler-Trennklemmen

    Kompakte Klemmen für den einfachen und individuellen Aufbau von Messwandlersätzen.

  • Prüfstecksystem
    Prüfstecksystem

    Mit dem FAME-Prüfsystem vereinfachen Sie die regelmäßige Überprüfung von Energieschaltanlagen.

Suchen in Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von der etablierten Messwandler-Trennklemme bis zum FAME-Prüfstecksystem bietet Phoenix Contact für jede Ihrer Anwendungen die optimale Lösung. Das individuell einsetzbare, einheitliche Systemzubehör und die freie Wahl der Anschlusstechnik machen das CLIPLINE complete-System zum funktionalen Systembaukasten für die der Schutz- und Leittechnik.

Ihre Vorteile

  • Flexibel in der Anwendung durch umfangreiches Produktprogramm für die Energieerzeugung und -verteilung
  • Übersichtlich und sicher durch eindeutig erkennbare Schaltzustände und großflächige Beschriftungsmöglichkeiten
  • Kompatibel zum CLIPLINE complete-System

Systembaukasten – Für alle Anforderungen die optimale Lösung

Von der etablierten Messwandler-Trennklemme bis zum FAME-Prüfstecksystem bietet Phoenix Contact für jede Ihrer Anwendungen die optimale Lösung an. 

CLIPLINE complete ist Ihr Systembaukasten für die Energietechnik:

  • Individuell einsetzbares, einheitliches CLIPLINE complete-Systemzubehör
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik und Montageart
  • Einfacher Aufbau mit Hilfe der Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete

Prüfstecksysteme und Messwandler-Trennklemmen im Vergleich

SystembaukastenFunktion
Systembaukasten – Für alle Anforderungen die optimale Lösung

FAME RACK

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als programmierbare Zwangsschaltfolge in einem Block zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe

FAME 3 SL

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker
  • Servicestecker

Kompakte Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als parallele Schaltfolge in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe

FAME 3

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker
  • Servicestecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als parallele Schaltfolge in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe

 

 

SystembaukastenFunktion
Systembaukasten – Für alle Anforderungen die optimale Lösung

FAME 2

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als programmierbare Zwangsschaltfolge in einem Block zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken im Prüfstecker sichergestellt.

Anschlusstechnik: Push-in-Anschluss und Schraubanschluss

FAME 1

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker
  • Betriebsstecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als parallele Schaltfolge in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss

ME - Messwandler-Trennklemmen

Das System besteht aus:

  • Individuell anreihbaren Einzelklemmen entsprechend der Applikation.

Kurzschluss wird manuell mit Schalt- oder Steckbrücken erzeugt. Prüfung als serielle Schaltfolge pro Wandler.

Anschlusstechnik: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Zugfederanschluss, Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe, steckbare Anschlusslösungen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa