Zurück zur Übersicht

Tragschienen

Tragschienen/Schutzleiter-Sammelschienen, Auszug aus IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Phoenix Contact-TypSchienenprofilWerkstoff

Kurzschlussfestigkeit
= E CU-Leiter

[mm2]*

Kurzzeitstromfestigkeit
1 s

[kA]

Maximal zulässiger thermischer
Nennstrom bei PEN-Funktion

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMHutschiene, Abmessungen nach EN 60715 – 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, Abmessungen nach EN 60715 – G 32Kupfer12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, ähnlich EN 60715 – G 32Kupfer15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Kupfer506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 15Stahl506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Kupfer9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192
Phoenix Contact-TypSchienenprofilWerkstoff

Kurzschlussfestigkeit
= E CU-Leiter

[mm2]*

Kurzzeitstromfestigkeit
1 s

[kA]

Maximal zulässiger thermischer
Nennstrom bei PEN-Funktion

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMHutschiene, Abmessungen nach EN 60715 – 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, Abmessungen nach EN 60715 – G 32Kupfer12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, ähnlich EN 60715 – G 32Kupfer15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Kupfer506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 15Stahl506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Kupfer9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192

* Errechnete Querschnitte nach IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Schutzleiter-Sammelschienen aus Stahl sind für PEN-Funktion nicht zulässig.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Von klein bis gross

Verbinden Sie zwei Leiter auf einfache Weise. Auch grosse Leiterquerschnitte sind kein Problem.

Hochstromklemme
Durchgangsklemmen mit Schraubanschluss

Kompakte Messertrennklemmen

Platzsparende Verdrahtung mit bisher unerreichter Signaldichte.

Kompakte Messertrennklemmen
Weitere Informationen

Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss

Die anschlussfertige Lösung: auspacken, anschließen, fertig.

Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss von Phoenix Contact
Zu den Verteilerblöcken

Mini- und Microklemmen

Trotz extrem kleiner Abmasse beschriften und brücken Sie die Mini- und Microklemmen wie die grossen Reihenklemmen.

Miniklemme
Miniklemmen mit Schraubanschluss