Zurück zur Übersicht

Modular und steckbar – Überspannungsableiter Typ 2

VALVETRAB MS gibt es mit unterschiedlichen Nennspannungen und in verschiedenen Leistungsklassen. Wir erleichtern Ihnen die Auswahl – mit installationsfertigen Ableiterblöcken für verschiedene Anwendungsfälle.

Steckbar und selbstkodierend

VALVETRAB MS von Phoenix Contact mit installationsfertigen Ableiterblöcken  

VALVETRAB MS mit installationsfertigen Ableiterblöcken

Die Produktlinie VALVETRAB MS bietet steckbare, modulare Überspannungsableiter Typ 2, auf einer Baubreite von 17,5 mm pro Pfad. Das entspricht einer Teilereinheit (TE).

  • Installationsaufwand gering: Installationsfertige Ableiterblöcke fassen verschiedene Anwendungsfälle zusammen.
  • Biconnect-Klemmen ermöglichen einfache Brückung, zum Beispiel zu Fehlerstrom-Schutzschaltern.
  • Kein Irrtum möglich: Beim ersten Einstecken eines Schutzsteckers in das Basiselement wird dieses mechanisch kodiert. Das verhindert Falschinstallationen.
  • Ohne Unterbrechung: Ziehen Sie für Isolationsmessungen einfach den Schutzstecker oder tauschen Sie ihn bei Überlastung aus. Die Stromversorgung müssen Sie, dank der Steckbarkeit, nicht unterbrechen.

Komfortabel überwachen

VALVETRAB MS von Phoenix Contact mit thermischer Abtrennvorrichtung  

VALVETRAB MS mit thermischer Abtrennvorrichtung

Alle Stecker der Produktfamilie VALVETRAB MS sind mit einer thermischen Abtrennvorrichtung ausgestattet.

Damit sind Sie auf der sicheren Seite.

  • Die Abtrennvorrichtung trennt – wenn erforderlich – das Schutzelement vom Netz. Das kann der Fall sein, wenn der Hochleistungsvaristor übermäßig häufig oder energiereich überlastet wurde.
  • Eine optische, mechanische Defektanzeige signalisiert Ihnen die Abtrennung. Gleichzeitig kann die Statusänderung über einen potenzialfreien Wechsler gemeldet werden.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem CHECKMASTER, dem Prüfgerät für Ableiter von Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.