Zurück zur Übersicht

Varistorbasierter Typ 1-Ableiter

Sie benötigen einen Überspannungsschutz für die Blitzschutzklassen III und IV? VALVETRAB MS-T1/T2 erfüllt diese Anforderungen ohne weitere Risikoanalyse.

Hohes Ableitvermögen

VALVETRAB MS-T1/T2 basiert auf Varistoren und besitzt ein hohes Ableitvermögen bei geringer Restspannung. Nutzen Sie das Gerät für die Anforderungen der Blitzschutzklassen III und IV.

  • Das Blitzstrom-Ableitvermögen liegt bei 12,5 kA pro Kanal.
  • Wählen Sie aus dem durchgängigen Produktportfolio für 5-, 4- und 3-Leitersysteme.
  • Nutzen können Sie das Gerät weltweit, auch bei instabiler Stromversorgung mit starken Netzspannungsschwankungen. Dafür sorgt die hohe Dauerspannung von 335 V AC bzw. 175 V AC.
  • Die Einhand-Steckerverrastung sorgt für sicheren Halt bei starken Vibrationen.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem CHECKMASTER, dem Prüfgerät für Ableiter von Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.