Zurück zur Übersicht

Einsatz auf der Tragschiene

Für den Schutz empfindlicher Geräte benötigen Sie einen Geräteschutz Typ 3 als dritte und letzte Schutzstufe. Wichtige Voraussetzung: Ein Überspannungsschutz Typ 2 muss bereits in der Unterverteilung installiert sein.

Leistungsstarker Geräteschutz für AC und DC

Geräteschutz Typ 3 für die Stromversorgung

Geräteschutz Typ 3 für die Stromversorgung

Die interne Abtrennvorrichtung sowie die integrierten Ableitervorsicherungen bieten höhere Sicherheit bei elektrischer und thermischer Überlast, unabhängig von der installierten Vorsicherung. 

Deshalb ist der PLUGTRAB-SEC der zuverlässige Überspannungsschutz für AC- und DC-Endgeräte.

Stecken und ziehen

Einfaches Stecken und Ziehen von Schutzsteckern  

Einfaches Stecken und Ziehen von Schutzsteckern

Auch PLUGTRAB SEC hat den Vorteil, dass die Module steckbar sind. Basiselement und Stecker sind gegeneinander kodiert. Dadurch wird ein vertauschen von Steckern unterschiedlicher Spannungsebenen vermieden.

Die Steckbarkeit bietet unter anderem diese Vorteile:

  • Ziehen Sie für Isolationsmessungen einfach die Stecker. Umständliches Ab- und Anklemmen entfällt.
  • Bei unerwarteten Überlastungen einzelner Schutzstecker, zum Beispiel durch extrem hohe Überspannungen tauschen Sie den betroffenen Stecker schnell und kostengünstig aus.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem Prüfgerät CHECKMASTER 2.

Komfortabel überwachen

PLUGTRAB SEC mit grünem OK-Signal  

Signalisierung am Schutzstecker

Der Betriebszustand aller Schutzpfade von PLUGTRAB SEC wird überwacht.

Im Fehlerfall werden die Stecker thermisch abgetrennt. Eine gut erkennbare Signalisierung erfolgt direkt am Modul. Gleichzeitig wirkt die Überwachung auf einen potenzialfreien Wechslerkontakt. Somit lässt sich eine servicefreundliche Fernmeldung realisieren. 

Für eine genaue Vor-Ort-Identifizierung sorgt zusätzlich die großzügige Beschriftungsfläche der Schutzgeräte.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.