Zurück zur Übersicht

Vorsicherung inklusive

Möchten Sie Überspannungsschutz und Ableitervorsicherung in einem Gerät? – Wir liefern Ihnen die kombinierte Lösung.

Kombi für die 60-mm-Schiene

VAL-CP-MOSO von Phoenix Contact mit Vorsicherung und  Montagesockel  

Überspannungsschutz mit Vorsicherung für 60-mm-Schienensysteme

VAL-CP-MOSO sind universelle Überspannungsableiter mit hoher Kurzschlussfestigkeit. Sie können die Ableiter in alle gängigen 60-mm-Schienensysteme installieren.

  • Maximale Sicherheit bei minimalem Installationsaufwand. Das ermöglicht die Kombination mit koordinierten Ableitervorsicherungen auf einem nur 54 mm schmalen Montagesockel.
  • Einfach aufrasten, Potenzialausgleich anschließen – fertig. Statusanzeige und Fernmeldung geben jederzeit und überall Auskunft über die Wirksamkeit des Überspannungsschutzes.

 

Kombi für die Tragschiene

VAL-CP-MCB von Phoenix Contact Überspannungsschutz mit Vorsicherung  

Überspannungsschutz mit koordinierter Vorsicherung

In nur einem Gerät: VAL-CP-MCB kombiniert den Überspannungsableiter Typ 2 mit der koordinierten Ableitervorsicherung.

  • Das bedeutet für Sie: Doppelte Sicherheit bei minimalem Installationsaufwand.
  • Einfache Planung, unabhängig von der Installationsumgebung.
  • Statusanzeige und Fernmeldung geben jederzeit und überall Auskunft über die Wirksamkeit des Überspannungsschutzes.
  • Für 5-, 4- oder 3-Leitersysteme stehen platzsparende Lösungen zur Verfügung.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.