Zurück zur Übersicht

Leistungsstark und schmal – Überspannungsschutz Typ 2

Ein Überspannungsschutz Typ 2 sollte in keiner Unterverteilung fehlen. Erst dadurch erreichen Sie einen effektiven Schutz.

Spannungsspitzen begrenzen

Überspannungsschutz Typ 2 in der Unterverteilung  

Überspannungsschutz Typ 2 in der Unterverteilung

VALVETRAB SEC ist mit einer Baubreite von nur 12 mm pro Kanal der weltweit schmalste Überspannungsableiter Typ 2. Auf nur 48 mm Baubreite realisieren Sie einen exzellenten Schutz vor Überspannungen in einem 5-Leitersystem.

Der Ableiter bietet einen Schutzpegel von 1,5 kV und erfüllt damit auch die Anforderungen eines Geräteschutzes Typ 3. VALVETRAB SEC begrenzt Spannungsspitzen so weit, dass Maschinen, Anlagen und Haushaltsgeräte keinen Schaden mehr nehmen.

Bei Industrie- und Gebäudeinstallationen mit äußerem Blitzschutzsystem ist der Überspannungsschutz Typ 2 die zweite Schutzstufe nach den Blitzstromableitern Typ 1. Das Überspannungsschutzgerät beherrscht Kurzschlussströme bis 50 kA und kann vorsicherungsfrei bis zu einem Nennstrom der Hauptsicherung von 315 A eingesetzt werden.

Hohe Bemessungsspannung ermöglicht weltweiten Einsatz

Diagramm Einsatzbereich VAL-SEC-T2  

Einsatzbereich von VALVETRAB SEC

Durch die hohe Bemessungsspannung von 350 V AC können Sie die Ableiter VALVETRAB SEC weltweit einsetzen, auch bei instabiler Stromversorgung mit starken Schwankungen der Netzspannung.
Der Schutzpegel der Ableiterkombination liegt in jedem Fall unter 1,5 kV.

 

Legende:

UC= Ableiterbemessungsspannung
UTOV= TOV-Anforderung nach IEC 61643-1
UN= Nennspannung

Verdrahten und beschriften

Drehbare Basiselemente und Stecker bei VALVETRAB SEC von Phoenix Contact  

Basiselemente und Stecker sind drehbar.

VALVETRAB SEC ist symmetrisch aufgebaut. Dadurch sind die Basiselemente und Stecker um 180° drehbar.
 

Das bedeutet für Sie:

  • Die Installation ist besonders einfach.
  • Die Anschlüsse liegen immer auf der richtigen Seite, egal ob die Zuleitungen von oben oder von unten herangeführt werden.
  • Die Leitungslängen sind minimal.
  • Die großzügige Beschriftungsfläche ist jederzeit lesbar.

Die zweifachen Klemmstellen pro Kanal ermöglichen eine V-förmige Durchgangsverdrahtung.

Stecken und ziehen

VALVETRAB SEC ist durchgängig steckbar  

VALVETRAB SEC ist durchgängig steckbar

Ein großer Vorteil von VALVETRAB SEC: Alle Ableiter sind durchgängig steckbar, inklusive der N-PE-Funkenstrecke.

  • Ziehen Sie einfach die Stecker für Isolationsmessungen. Umständliches Ab- und Anklemmen entfällt.
  • Bei unerwarteten Überlastungen einzelner Schutzstecker, zum Beispiel durch extrem hohe Überspannungen tauschen Sie den betroffenen Stecker schnell und kostengünstig aus.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem Prüfgerät CHECKMASTER 2.

Komfortabel überwachen

Statusanzeige bei VALVETRAB SEC von Phoenix Contact  

Mechanische Statusanzeige am Schutzstecker

Der Betriebszustand aller Schutzpfade von VALVETRAB SEC wird überwacht.

Im Fehlerfall werden die L-N-Stecker thermisch abgetrennt. Eine gut erkennbare Signalisierung erfolgt direkt am Modul, ohne Energieverbrauch.

Gleichzeitig wirkt die Überwachung auf einen potenzialfreien Wechslerkontakt. Somit lässt sich eine servicefreundliche Fernmeldung realisieren.

Das bedeutet für Sie: Lassen Sie sich den Zustand der Ableiter dort anzeigen, wo es Ihnen am besten passt.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.