Einstufige Schutzgeräte

Einstufige Schutzgeräte

Schutz bei langen Leitungen

Sichern Sie besonders lange Leitungen aus dem Feld gesondert ab.

Zurück zu Überspannungsschutz für MSR-Technik

Kategorien

Suchen in Einstufige Schutzgeräte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Je länger die Leitung im Feld verlegt ist, desto anfälliger ist sie vor Überspannungseinkopplungen, z. B. durch nahe Blitzeinschläge. Sichern Sie daher am Gebäudeeintritt oder in Zwischenverteilern diese Leitungen mit einstufigen Schutzgeräten gesondert ab.

Ihre Vorteile

  • Platzsparende Installation mit schmalsten Schutzgeräten
  • Vielfältige Verwendung: Bauformen und Anschlusstechniken angepasst an Applikationen
  • Schutzgeräte für den Grob-, Mittel- und Feinschutz stehen zur Verfügung

Einstufige Schutzgeräte

TERMITRAB complete mit einstufiger Schutzschaltung  

TERMITRAB complete mit einstufiger Schutzschaltung

Idealerweise ist ein Überspannungsschutzkonzept mehrstufig aufgebaut. Das bedeutet eine optimierte Anordnung von schnell reagierenden Bauteilen, wie Suppressordioden und leistungsstarken Schutzgeräten wie Gasentladungsableitern. Die entstehende Lücke zwischen diesen beiden Schutzstufen schließen Varistoren. Sie sprechen langsamer an als Dioden, haben aber ein höheres Ableitvermögen.

Einstufige Schutzgeräte sind nur mit einem Bauteil ausgestattet. Sie eignen sich z. B. zur zusätzlichen Absicherung von langen Leitungen aus dem Feld, am Gebäudeeintritt oder an dem Übergang von unterschiedlichen Schutzzonen. Einstufige Schutzgeräte mit Längsspannungsschutz bieten den Schutz vor Überspannungen zwischen den einzelnen Signaladern. Varianten mit Querspannungsschutz stellen den Schutz von einer Ader und der Erde oder Ground sicher.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für MSR-Technik