Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial

Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial

Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial

TERMITRAB complete bietet für jede Anforderung den passenden Überspannungsschutz.

Zurück zu Überspannungsschutz für MSR-Technik

Kategorien

Suchen in Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wird nur ein konkreter Schaltzustand übermittelt, spricht man von digitalen Signalen oder Schaltkontakten. Hierbei werden die Signale über ein gemeinsames Bezugspotenzial geführt. Überspannungen können die Übertragung der Zustände verhindern, was zu Fehlern in der Anlage führt. Mit dem passenden Überspannungsschutz sichern Sie die Signalübertragung und Ihre Anlage läuft ungestört weiter.

Ihre Vorteile

  • Weltweit schmalster Überspannungsschutz ab 3,5 mm Baubreite
  • Vielfältige Verwendung: Bauformen und Anschlusstechniken angepasst an Applikationen
  • Einfache Prüfung dank steckbarer Ausführung von Überspannungsschutzgeräten
  • Platzsparende Installation mit schmalsten Schutzgeräten

Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial

Signale mit gemeinsamem Bezugspotenzial  

Steckbarer Überspannungsschutz TERMITRAB complete

Schaltzustände und Meldekontakte sind typische Signale, die mit Binäreingängen von Steuerungen erfasst werden. Weiterhin werden durch die Steuerungen Aktoren wie Magnetventile geschaltet. Verwenden Sie einen geeigneten Überspannungsschutz für den Schutz der empfindlichen Ein- und Ausgänge der Steuerungen. Oft sind die einzelnen Binärsignale gegen ein gemeinsames Bezugspotenzial geschaltet. Typische Schutzanordnungen, die das Einbeziehen dieses gemeinsamen Bezugspotenzials berücksichtigen, bieten die so genannten 2X1- oder 4X1-Schaltungen.   

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für MSR-Technik