Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz

Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz

Zuverlässig und sicher

MACX Analog bietet höchste Sicherheit für Ihre Applikationen mit durchgängigem Explosionsschutz und funktionaler Sicherheit.

Zurück zu Trennverstärker

Kategorien

Suchen in Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

MACX Analog-Trennverstärker bieten Ihnen umfangreiche Lösungen für die sichere, störungsfreie analoge und digitale Signalverarbeitung. Neben dem Explosionsschutz für alle Zonen und Stoffgruppen beinhaltet MACX Analog funktionale Sicherheit nach SIL IEC/EN 61508 und PL EN ISO 13849.

Ihre Vorteile

  • Sicher und zuverlässig durch internationale Ex-Zulassungen und Funktionale Sicherheit nach SIL und PL
  • Hohe Signalqualität dank sicherer galvanischer Trennung und lange Lebensdauer durch geringe Eigenerwärmung
  • Hohe Platzeinsparung durch nur 12,5 mm Baubreite für ein- und zweikanalige Standardfunktionen
  • Flexible Versorgung: modulare 24-Volt-Energiebrückung mit Sammelfehlermeldung oder Weitbereichseingang bis 230 V AC/DC
  • Servicefreundliche Anschlusstechnik dank kodierter, steckbarer Klemmen, wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschluss
  • Schnelle Signalanbindung mit kompakten, robusten Termination Carriern zur Systemverkabelung
  • MACX Analog-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz sind Teil des COMPLETE line-Systems

Schnelle, fehlerfreie Signalanbindung mit dem Termination Carrier

Schnelle, fehlerfreie Signalanbindung mit dem Termination Carrier

Schnelle Signalanbindung

Plug-and-Play: Der Termination Carrier hilft Ihnen bei der schnellen, fehlerfreien Anbindung von MACX-Analog Tragschienengeräten an die Ein- und Ausgabekarten von Automatisierungssystemen per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkabelung. Der Termination Carrier ist das kompakteste Modulträgersystem am Markt.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer