Zurück zur Übersicht

Funktional sicher – von der Idee bis zum Produkt

MACX Analog erhöht die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit. Unabhängige Prüfstellen begleiten den gesamten Entwicklungszyklus jedes Modules. Das fertige Produkt ist ein Trennverstärker mit geprüfter Qualität und Sicherheit.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle – von Konzept bis Betrieb

Safety Life Cycle – Entwicklungsprozess

Phoenix Contact setzt die Anforderungen der funktionalen Sicherheit nach IEC 61508 in einem standardisierten Entwicklungsprozess um, dem Safety Life Cycle.

Hierbei werden alle Maßnahmen zur Fehlervermeidung und -beherrschung bereits während der Entwicklung und Fertigung bis hin zum Gerätebetrieb umfassend betrachtet. Diese Maßnahmen werden im Rahmen eines Full-Assessment von einer unabhängigen Prüfstelle auditiert.

Geprüfte Qualität und Sicherheit

Unabhängige Prüfstellen bestätigen Qualität und Sicherheit  

Geprüfte Qualität und Sicherheit

Unabhängige Prüfstellen begleiten den gesamten Entwicklungszyklus. Alle Zertifikate, technischen Informationen und das Sicherheitshandbuch stehen Ihnen als Download im Produktbereich unserer Website zur Verfügung.

Anwendungsbeispiel: sichere Prozessüberwachung

Temperaturregelung im Behälter  

Temperaturregelung mit sicherer Abschaltung

Bei einer sicheren Prozessüberwachung wird die Temperatur im Behälter kontinuierlich geregelt und überwacht. Dabei erfolgt eine konsequente Trennung zwischen Regelung und Schutzeinrichtung.

Nutzen Sie die frei programmierbaren Wechslerkontakte der SIL-zertifizierten Temperatur-Messumformer für Meldungen und Alarmierungen sowie zum sicheren Abschalten.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer