Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit SIL

Für jede Signalart eine Lösung

Für jede Signalart eine Lösung

Sicher trennen, anpassen, filtern und verstärken: MACX Analog bietet Ihnen umfangreiche Lösungen für die analoge Signalverarbeitung.

Zurück zu Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Kategorien

Suchen in Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit SIL

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit MACX Analog-Trennverstärkern sparen Sie Planungs- und Betriebskosten durch die Kombination von hoher Signalflexibilität mit sicherer Trennung und SIL-Bewertung.

Ihre Vorteile

  • Funktional sicher und zuverlässig mit durchgängiger SIL-Zertifizierung
  • Präzise, störungsfreie Signalübertragung durch patentiertes Übertragerkonzept mit sicherer galvanischer Trennung und geringer Eigenerwärmung
  • Bequem konfigurieren und beobachten: per DIP-Schalter und Bedieneinheit oder mit Software für erweiterte Funktionalität und Monitoring
  • Schnelle und sichere Installation durch steckbare Klemmen mit Schraubanschluss oder Push-in-Schnellanschlusstechnik sowie durchgängiger Systemverkablungslösung Termination Carrier
  • Flexible Energieversorgung: Varianten mit Weitbereichseingang oder einfache Energiebrückung mit dem Tragschienen-Busverbinder für die 24-Volt-Varianten
  • Maximaler Explosionsschutz für alle Ex-Zonen und Gasgruppen mit den Ex i-Trennverstärkern MACX Analog Ex

Produktübersicht zu MACX Analog-Trennverstärkern

Anwendungsmöglichkeiten für MACX Analog-Trennverstärker  

Anwendungsmöglichkeiten für MACX Analog-Trennverstärker

Wählen Sie den passenden MACX Analog-Trennverstärker für Ihre Applikation:

Analog IN/OUT

  • Konfigurierbare 3-Wege-Trennverstärker
  • Speisetrennverstärker mit HART-Signalübertragung zur Speisung von 2-Leiter-Transmittern
  • Ausgangstrennverstärker mit HART-Signalübertragung

Temperatur, Potenziometer, Grenzwerte

  • Universelle Temperaturmessumformer für Widerstandsthermometer, Widerstandsgeber, Potenziometer, Thermoelemente und mV-Quellen – optional auch mit sicheren Grenzwertrelais
  • Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für Widerstandsthermometer und Widerstandsgeber
  • Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für Thermoelemente und mV-Quellen

Digital IN

  • Trennschaltverstärker mit Eingang für NAMUR-Näherungsinitiator oder Schalter
  • Einkanalig mit Wechsler- oder passivem Transistorausgang
  • Einkanalig mit doppeltem Schließerausgang
  • Zweikanalig mit einem Schließerausgang je Kanal
  • Zweikanalig mit einem Wechsler- oder einem passivem Transitorausgang je Kanal

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Service


MACX Analog

Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL