Set-Lösungen

Set-Lösungen

Durchgängig schützen

Ob Überspannungsableiter für Gebäude oder Solaranlagen: Unsere Kombipakete erleichtern Ihnen die Produktauswahl.

Zurück zu Überspannungsschutz und Entstörfilter

Kategorien

Suchen in Set-Lösungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Gebäude-Sets schützen Ihre Geräte und Anlagen vor Überspannungen. In Regionen mit verschiedenen klimatischen Bedingungen sollen Photovoltaikanlagen maximale Verfügbarkeit und Leistung erreichen. Mit unseren Set-Lösungen sind Sie auf der sicheren Seite.

Ihre Vorteile

  • Schneller Einbau durch installationsfertige Sets
  • Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen
  • Bestens abgesichert – Gebäude-Sets schützen Stromversorgung und Kommunikation
  • Maßgeschneiderte Schaltgerätekombinationen für jede Kundenanforderung

Überspannungsschutz für Ihr Zuhause

Gebäudeset für Überspannungsschutz  

Gebäude-Set für passgenauen Überspannungsschutz

Nachrüsten lohnt sich: für Ihr Zuhause, im Büro, Ihrer Praxis oder Werkstatt. Mit den Gebäude-Sets von Phoenix Contact sichern Sie Ihre Elektroinstallationen, Haushaltsgeräte, Computer oder Telefonanlagen vor Überspannungen durch Gewitter oder Schalthandlungen.

Die praktische Paketlösung

Zum Schutz Ihrer Elektrogeräte stehen drei verschiedene Überspannungsschutz-Sets zur Verfügung:

  1. Leistungsfähiges Gebäude-Set für analoge Anschlüsse und DSL
    Blitzstrom-/Überspannungsableiter Typ 1/2 und Geräte-, TAE- und TV/SAT-Schutzadapter
  2. Basis-Gebäude-Set für digitale Anschlüsse
    Schmaler Überspannungsschutz Typ 2 und Geräte-, ISDN- und TV/SAT-Schutzadapter
  3. Basis-Gebäude-Set für analoge Anschlüsse und DSL
    Schmaler Überspannungsschutz Typ 2 und Geräte-, TAE- und TV/SAT-Schutzadapter

 

Generatoranschlusskästen mit externer String-Sicherung

GAK mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens  

Der GAK mit externer String-Sicherung

Die Generatoranschlusskästen (GAKs) mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens überzeugen durch kompakte Bauform und einen flexiblen Einsatzbereich. Aufgrund der äußeren Anbringung verringert sich die thermische Beanspruchung der internen Komponenten wesentlich, da die Sicherungen ihre Abwärme optimal an die Umgebung abgeben können.

Generatoranschlusskästen mit Standard-String-Sicherung

GAK mit Standard-Stringsicherung  

Vorkonfektionierte GAKs mit Standard-String-Sicherung

Mit Generatoranschlusskästen von Phoenix Contact überwachen Sie zuverlässig den Status Ihrer Photovoltaikanlage. Die Lösungen mit Standard-String-Sicherung bieten ein temperaturoptimiertes Schaltschrankdesign, wodurch ein Ausfall wichtiger Komponenten, z. B. Monitoring-Systeme, aufgrund thermischer Überlastung ausgeschlossen ist.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz und Entstörfilter

Service


Grundlagen Überspannungsschutz (Teil 1)

Lernmodul zu Grundlagen des Überspannungsschutzes, Teil 1.


Grundlagen Überspannungsschutz (Teil 2)

Lernmodul zu Grundlagen des Überspannungsschutzes, Teil 2.