Zurück zur Übersicht

M12 mit Push-Pull-Schnellverriegelung

M12 mit Push-Pull-Schnellverriegelung

Die M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung verriegeln Sie einfach und sicher mit einem Klick. Der Clou: Ist der Steckverbinder nicht korrekt verrastet, springt er zurück. Die herstellerübergreifende Steckkompatibilität gewährleistet weltweit höchste Verfügbarkeit.

Ihre Vorteile

  • Plug-and-Produce: komfortables und sicheres Stecken durch herstellerübergreifendes Verriegelungssystem
  • Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
  • Eindeutiges Feedback: Steckverbinder springt zurück, wenn nicht korrekt verrastet
  • Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder  

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Konfektionierbare M12-Steckverbinder verrasten dank Push-Pull-Schnellverriegelung schnell und sicher mit einem Klick.

M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung  

M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Gerätesteckverbinder verkabeln Geräte und Anlage komfortabel und sicher – herstellerübergreifende Steckkompatibilität inklusive.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung
M12-Verkabelung für Lebensmittel-Anwendungen

M12-Verkabelung für Lebensmittel-Anwendungen

Die neue M12-Verkabelung ist optimal für die Lebensmittelindustrie: extrem glatte Oberflächen, Edelstahlrändel und spezielle Leitungen.

Mehr zu Verkabelung für hygienische Anforderungen

Einzigartige Vielfalt

Rundsteckverbinder für Signale, Daten und Power.

Rundsteckverbinder für Signale, Daten und Power
Weitere Informationen

Ideal für Bahnanwendungen

M12-Push-Pull-Steckverbinder

M12-Push-Pull-Steckverbinder
Erfahren Sie mehr