Sichere Stromversorgungen

Sichere Stromversorgungen

QUINT POWER

Leistungsstarke Stromversorgungen für maximale Betriebssicherheit.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

Suchen in Sichere Stromversorgungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Versorgen Sie Ihre Anlagen zuverlässig und sicher. QUINT POWER erfüllt die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit (SIL) auf Basis von IEC 61508 und IEC 61511 bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 und gewährleistet maximale Betriebssicherheit. Im Parallelbetrieb und angeschlossen an unterschiedliche Phasen ist die Last auch bei Problemen der Eingangsspannung zuverlässig versorgt.

Ihre Vorteile

  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch SFB Technology und präventive Funktionsüberwachung
  • Sichere Versorgung Ihrer Applikation mit SIL-Zertifizierung nach IEC 61508 und IEC 61511
  • Vollständige funktionelle Überwachung mit redundantem System

QUINT POWER für maximale Betriebssicherheit

Stromversorgung QUINT POWER  

QUINT POWER für maximale Betriebssicherheit

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER erhöhen dank SFB Technology und präventiver Funktionsüberwachung die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.

Die QUINT POWER Plusvariante erfüllt außerdem die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit (SIL). Mit Schutzlackierung, ATEX-, IECEx- und HazLoc-Zulassung wird der Einsatz innerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen ermöglicht.

Erhöhte Anforderungen an funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit mit QUINT POWER Stromversorgungen  

Funktionale Sicherheit mit QUINT POWER Stromversorgungen

Die Stromversorgung QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 kann in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit auf Basis von IEC 61508 und einem Sicherheitsintegritätslevel SIL 2 eingesetzt werden.

Die Stromversorgung QUINT4‑PS/1AC/24DC/20/+ erfüllt die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit auf Basis von IEC 61508 und IEC 61511 mit einem Sicherheitsintegritätslevel SIL 3.

Redundantes System für funktionale Sicherheit

Sicheres Stromversorgungssystem mit QUINT POWER Single ORING  

Sicheres Stromversorgungssystem mit QUINT POWER Single ORING

Das 1+1-redundante Stromversorgungssystem aus QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 und QUINT4‑S‑ORING/12‑24DC/1X40/+ bietet neben einer symmetrischen Lastverteilung auch eine getrennte Leitungsführung durchgängig bis zum Verbraucher.

Auch diese Kombination erfüllt die Anforderungen nach SIL 3 und kann in sicherheitsgerichteten Applikationen eingesetzt werden.

Redundantes System mit integrierter Entkopplung für funktionale Sicherheit

Sichere Stromversorgung mit integriertem Entkopplungs-MOSFET  

Sichere Stromversorgung mit integriertem Entkopplungs-MOSFET

Die QUINT POWER Plusvariante mit integriertem Entkopplungs‑MOSFET für 1+1- und n+1‑Redundanz bietet eine symmetrische Lastverteilung und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Sie benötigt kein zusätzliches Redundanzmodul mehr und spart somit Platz und Installationskosten im Schaltschrank.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55