Zurück zur Übersicht

Funktionale Sicherheit über Wireless Ethernet

Sicherheitssignale ohne Kabel übertragen

Wireless-Lösungen kommen aufgrund ihrer Flexibilität und Zuverlässigkeit in der industriellen Automation immer mehr zum Einsatz. Nutzen Sie die Vorteile der Funkkommunikation nun auch für ihre Safety-Applikation. Mit unseren Bluetooth- und Safety-Produkten erhalten Sie eine TÜV-geprüfte drahtlose Safety-Lösung!

Funkübertragung von Sicherheitssignalen

Safety über Bluetooth – ganz einfach

Vorteile der Kombination von Safety und Wireless

  • Einfache Integration in bestehende Automatisierungsnetzwerke
  • Zuverlässige Übertragung von Safety-Signalen über lange Distanzen
  • Kostenersparnisse bei einem dezentralen oder mobilen Maschinenaufbau

SafetyBridge Technology über Bluetooth

Funkübertragung von Sicherheitssignalen  

Übertragung von Standard- und Safetysignalen

Die SafetyBridge Technology macht es möglich, alle sicherheitsgerichteten Datensignale sicher und zuverlässig drahtlos zu übertragen. Ganz einfach können so Kabel durch Funkstrecken ersetzt werden ohne das sich die Sicherheitskennwerte der Safety-Applikation verändern.

Ihre Vorteile:

  • zuverlässige Übertragung von Safety-Signalen bis zu 100 m (abhängig von der Umgebung)
  • sichere Datenübertragung durch redundante Übertragungskanäle und integrierte Fehlerkorrektur
  • Bis zu PL e- oder SIL 3-Sicherheitsfunktionen

 

Mux-Mode – die Plug-and-Play-Lösung

SafetyBridge I/Os im Mux-Mode  

Vorkonfigurierte Safety- und Bluetoothmodule

Sie suchen eine Wireless-Lösung für Ihre Safety-Applikation, die komplett ohne Programmierung auskommt?

Nutzen Sie unsere Plug-and-Play-Lösung mit dem Ethernet-Funkset und den SafetyBridge I/O-Modulen. Durch Verwendung einer SD-Karte erhalten Sie ein Multiplexersystem ohne zusätzliche Software-Konfiguration. So entsteht ohne Aufwand eine sichere Verbindung über Bluetooth.

Ihre Vorteile:

  • Einfache Plug-and-Play-Installation
  • Keine Programmierung notwendig – nur SD-Karte einstecken
  • Sicherheitssignale ohne großen Aufwand übertragen
  • Zuverlässige Datenübertragung auch parallel zu WLAN-Strecken

Zurück zur Übersicht
Software
Safety in der Anwendung
SafetyBridge

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55