Programmierbares Logikrelaissystem

Programmierbares Logikrelaissystem

Hochkompakt steuern und schalten

Kombinieren Sie Relais- und Analogmodule mit Logikfunktionen und intuitiver Software.

Zurück zu SPS und I/O-Systeme

Kategorien

Suchen in Programmierbares Logikrelaissystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Auf dem Markt der Logikmodule führt das Logikrelaissystem PLC logic erstmals Logik-, Interface- und Feldanschlussebene in einer Lösung zusammen. So schalten und steuern Sie I/O-Signale mit nur einem kompakten System. Kombinieren Sie je nach Bedarf das Logikmodul mit den passenden Relais- und Analogmodulen. Der modulare Aufbau ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Ihre Vorteile

  • Hohe Verfügbarkeit durch steckbare Schaltelemente
  • Flexibel kombinieren: Bestücken Sie jeden Kanal individuell als Ein- oder Ausgang mit Relais- oder Analogmodulen je nach Applikationsanforderung
  • Effizient verdrahten dank Push-in-Anschlusstechnik und Spezialvarianten für die Sensor- bzw. Aktorverdrahtung
  • Einfache Realisierung der Projekte durch intuitive Software
  • Drahtloses Bedienen und Beobachten mittels Bluetooth-Adapter und PLC logic-App
  • Das programmierbare Logikrelaissystem ist Teil des COMPLETE line-Systems

Das System im Überblick

Die Auswahl an unterschiedlichen Modulen erlaubt eine flexible Erweiterung des Systems. So stehen neben dem Basismodul auch Erweiterungsmodule für komplexere Aufgabenstellungen zur Verfügung. Zu jedem Logikmodul sind acht PLC-INTERFACE-Klemmen frei wählbar. Erfassen und schalten Sie bis zu 48 E/A-Signale mit einem Basismodul und zwei Erweiterungsmodulen.

Überblick der Systemkomponenten

Die Komponenten des Logikrelaissystems

1) Basismodul

PLC logic verarbeitet mit einem Basismodul 16 E/A-Signale auf nur 50 mm Baubreite.

2) Erweiterungsmodule

Die Verbindung zwischen Basis- und Erweiterungsmodul erfolgt werkzeuglos über integrierte Steckverbinder.

3) Speicherbaustein

Programme sichern oder einfach auf weitere Geräte übertragen.

4) Relais- und Analogmodule

Der modulare Aufbau mit verschiedensten Relais- und Analogmodulen ermöglicht eine kanalspezifische Bestückung.

5) PLC logic App

Einfache und schnelle Parameteranpassungen und Monitoring per App für iOS und Android. Mit der App und dem dazugehörigen Bluetooth-Adapter greifen Sie schnell und drahtlos auf Prozessdaten zu.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen