Zurück zur Übersicht

Funktionale Sicherheit

Trisafe und SafetyBridge  

Mit Trisafe und SafetyBridge bringen Sie Funktionale Sicherheit in Ihren PROFIBUS

Sicherheitstechnik für Ihr PROFIBUS-Netzwerk – mit den Safety-Produkten von Phoenix Contact integrieren Sie Funktionale Sicherheitstechnik flexibel und skalierbar in Ihr vorhandenes Netzwerk. Die Produkte sind bestens geeignet sowohl für Neuinstallationen als auch für Retrofit-Projekte. Die Integration ist jederzeit möglich. Viele Applikationen haben unterschiedliche Anforderungen – alle haben eines gemeinsam: sicher und ganz einfach!

Von konfigurierbaren Sicherheitsmodulen über die Produkte der SafetyBridge Technology bis zu den sicheren PROFIsafe I/O-Modulen – alle Safety-Produkte sind nach den aktuellen Standards entwickelt und zertifiziert.

Mit dem umfassenden Safety-Produktspektrum lassen sich dank vielseitig skalierbarer Produkte zukunftssichere und flexible Applikationen erstellen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55