Stromversorgungen für MSR-Technik

Stromversorgungen für MSR-Technik

Einfach einstecken

Von Anfang an servicefreundlich: durch die Anschlusstechnik mit codiertem Steckverbinder.

Zurück zu Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste MINI POWER
    MINI POWER

    MINI POWER in der kompakten Bauweise eignet sich besonders für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Suchen in Stromversorgungen für MSR-Technik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für Sonderspannungen in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik ist das modulare Elektronikgehäuse Standard. MINI POWER ist die passende Stromversorgung. Wählen Sie aus unseren Stromversorgungen MINI POWER die passende Baubreite: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm oder 67,5 mm.

Ihre Vorteile

  • Servicefreundliche Anschlusstechnik durch kodierte COMBICON-Steckverbinder
  • Flexibel durch zahlreiche Ausgangsspannungen und Varianten
  • Aktive Funktionsüberwachung durch Schaltausgang zur Fernüberwachung der Ausgangsspannung

Flexibel im modularen Elektronikgehäuse

MINI POWER, Stromversorgung für MSR-Technik  

MINI POWER für den Einsatz in der MSR-Technik

In der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) ist das modulare Elektronik-Gehäuse (ME) Standard. MINI POWER ist das dazu passende Netzteil. Es sorgt in Ihrem Schaltschrank für ein einheitliches Erscheinungsbild.

  • Die Geräte sind besonders flexibel durch Sonderspannungen und Sondervarianten, inklusive eines Gerätes für Ex-Anwendungen.
  • Mit den COMBICON-Steckverbindern von Phoenix Contact sind sie einfach anzuschließen

Stromversorgung und unterbrechungsfreie Stromversorgung in einem

Mit dieser 24-V-Lösung puffern Sie 2 A für 7 Minuten oder 0,5 A für 1 Stunde.  

Netzteil und unterbrechungsfreie Stromversorgung in einem

Im gleichen Design erhalten Sie unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) für 12 und 24 V DC Ausgangsspannungen.

  • Die USV vereint das Netzteil und die elektronische Umschalteinheit im selben Gehäuse.
  • Verschiedene Akkumodule sorgen für Flexibilität.

DC/DC-Wandler vervollständigen das Produktprogramm MINI POWER. Sie übernehmen folgende Funktionen:

  • die Anpassung von Spannungsebenen
  • das Auffrischen von Spannungen auf langen Leitungen
  • den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für den Schaltschrank