Zurück zur Übersicht

Stromversorgungen im Überblick

Die Baureihen haben ihre gemeinsamen Vorteile – zum Beispiel hohe Betriebssicherheit. Jedes Produkt verfügt zudem über spezifische Merkmale. Wählen Sie vorab aus, welche Eigenschaften für Ihre individuelle Anwendung besonders geeignet sind.

Stromversorgung QUINT Power von Phoenix ContactStromversorgung TRIO Power von Phoenix ContactStromversorgung UNO Power von Phoenix Contact
QUINT POWERTRIO POWERUNO POWER
Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaketxxx
Maximale Betriebszeit durch hohe MTBF > 500.000 h bei +40 °Cxxx
Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanzxxx
Outdoor-Installation zulässig durch Temperaturweitbereich -25 ... +70 °Cxxx
Aktive Funktionsüberwachung durch Schaltausgang zur Ferndiagnosexx 
Dreiphasige Geräte arbeiten einwandfrei auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phasexx 
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der Leistungsreserve: Dynamischer Boostxx 
NFC-Schnittstelle zur drahtlosen Parametrierungx  
Einfache Anlagenerweiterung mit der Leistungsreserve: Statischer Boostx  
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftretenx  
Magnetisches Auslösen von Leitungsschutzschaltern durch SFB Technologyx  

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Stromversorgungen im Überblick

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen