Planung und Projektierung

Planung und Projektierung

Einfach projektieren

Intuitive user experience: mit Project+ projektieren Sie schnell und übersichtlich ihre I/O-Stationen.

Zurück zu Software

Kategorien

Suchen in Planung und Projektierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Planung eines Projekts mit systemischen Produkten erfordert umfangreiches Wissen. ​Project+​ vereinfacht diesen Prozess und unterstützt Sie beim Aufbau einer I/O-Station als Teil der ​Automatisierung​ einer Anlage oder Maschine. Ohne Einarbeitung erstellen Sie die für Ihre Applikation passenden I/O-Stationen.

Ihre Vorteile

  • Ohne Einarbeitung optimale I/O-Stationen planen
  • Technisch korrekte I/O-Stationen einfach individuell aufbauen
  • Projektdokumentation mit Stücklisten, Artikelbeschreibung und grafischem Aufbauplan automatisch generieren
  • Die Signalanforderung und den Aufbauplan auf einem Blick

Projektierungsassistent für I/O-Stationen

Screen Project+3

Von Prozesssignalen bis zur fertigen I/O-Station

Bei Projektierung der elektrotechnischen Ausrüstung einer Automatisierung ist Project+ der Experte an Ihrer Seite.

Ohne Einarbeitung bauen Sie mit Project+ nach Ihren Vorgaben sehr schnell eine funktionsfähige Station auf. Zudem können Sie Informationen für die nächsten Schritte im Automatisierungsprozess generieren.

Der Ablauf: Sie geben die in Ihrer Applikation zur Anbindung der Sensoren und Aktoren benötigten I/O-Signale ein. Daraufhin ermittelt Project+ die optimale Produktauswahl aus dem Axioline F- und Inline-Programm von Phoenix Contact – und fügt die ausgewählten Geräte nach den Projektierungsregeln zu einer Station zusammen. Sie erhalten direkt den grafischen Aufbauplan und eine Stückliste mit Artikelbeschreibungen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55