Zurück zur Übersicht

Alles für PROFINET

Als einer der weltweit führenden Automatisierungsspezialisten bietet Ihnen Phoenix Contact ein komplettes Produktportfolio zum Aufbau von PROFINET-Netzwerken: von Hard- und Software-Komponenten bis hin zu Kabeln und Steckern. Die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten tragen zusammen mit weiteren Produkten von Phoenix Contact zur Erhöhung der Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen bei.

Automatisierungs-Software PC WORX

 Programmier-Software PC WORX  

Programmier-Software PC WORX

Das Herzstück eines PROFINET-Systems ist die Steuerung. Unsere Steuerungen programmieren Sie durchgängig mit der Automatisierungs-Software PC WORX.

Die Software unterstützt Sie bei der Konfiguration des PROFINET-Netzwerks, der Programmierung nach IEC 61131 sowie der Inbetriebnahme und Diagnose aller Komponenten.

Zurück nach oben

Zuverlässige Funklösungen

Industrielle Funksysteme für PROFINET  

Zuverlässige PROFINET-Kommunikation mit industriellen Funksystemen

Profitieren Sie in Ihrem PROFINET-Netzwerk von den Möglichkeiten drahtloser Kommunikation und den zuverlässigen industriellen Komponenten von Phoenix Contact. Wireless Ethernet ist die optimale Lösung für ausgedehnte Anlagen oder mobile Maschinen – sicher, leistungsfähig und wartungsfreundlich. Nutzen Sie je nach Applikation und Anforderung die passende Technologie:

  • Industrial Wireless LAN - für die Verbindung vieler mobiler Teilnehmer in einem ausgedehnten Netzwerk mit hoher Performance.
  • Industrial Bluetooth - für die besonders einfache Anbindung von Automatisierungskomponenten, auch parallel zu anderen Funksystemen.
Zurück nach oben

Industrial Ethernet Switches für PROFINET

Industrial Ethernet Switches für PROFINET  

Industrial Ethernet Switches für PROFINET

Wählen Sie für jede PROFINET-Applikation den passenden Switch:

  • Conformance Class A - Lean Managed Switches mit PTCP-Filter zur Stabilisierung Ihres PROFINET-Netzwerks.
  • Confomance Class B - Smart Managed Switches mit integriertem PROFINET-Device für die Konfiguration und Diagnose direkt aus dem Steuerungssystem, LLDP für automatische Topoligierkennung und dem Media Redundancy Protocol (MRP) für schnelle Redundanz.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT-Switches mit integrierter ERTEC-Technologie und optimalen Realtime-Eigenschaften und höchste Priorisierung von PROFINET-Daten durch Cut-Thorough-Switching.

 

Zurück nach oben

Leistungsfähige Steuerungen

Skalierbare Steuerungen für PROFINET  

Skalierbare Steuerungen für PROFINET

Für mittlere bis gehobene Steuerungsaufgaben bieten wir Ihnen modular erweiterbare SPS, auch für die Tragschiene. Außerdem erhalten Sie bei Phoenix Contact PC-basierte Multifunktions-Steuerungen mit PROFINET-Schnittstellen.

Zurück nach oben

Flexible Medienkonverter

Medienkonverter für PROFINET  

Medienkonverter für PROFINET

Für höchste Störsicherheit und Übertragungsreichweiten in industriellen Ethernet-Anwendungen setzen Medienkonverter Ethernet-Daten transparent auf Lichtwellenleiter um.

Wir bieten Ihnen für jede Anwendung die richtige Technologie: Medienkonverter mit 1300 nm Wellenlänge für besonders große Distanzen, Geräte mit 660 nm für einfach handhabbare POF-/HCS-Technik und Medienkonverter mit WDM-Technologie für eine Einfaser-Übertragung z. B. in rotierenden Applikationen.
Medienkonverter mit Pass-Through-Betriebsart ermöglichen kurze Latenzzeiten und eigenen sich besonders für zeitkritische Anwendungen wie PROFINET RT.

Zurück nach oben

Effektiver Überspannungsschutz

Schutzadapter und Blitzstromableiter  

Schutzadapter und Blitzstromableiter

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Anlage mit dem wirkungsvollen Überspannungsschutz von Phoenix Contact. Speziell für den Schutz von PROFINET-Schnittstellen steht der RJ45-Zwischenstecker Datatrab zur Verfügung.

Zurück nach oben

Übersichtliche Schaltschrankverkabelung

Patchpanel mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten  

Patchpanel mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten

Suchen Sie nach einer Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckern? Patchpanel sind die komfortable Lösung.

Die schaltschrankübergreifende Feldverkabelung legen Sie je nach gewählter Variante einfach auf Schraub-, Federkraft- oder LSA-Anschlussklemme auf. Der weitere Anschluss an die Endgeräte erfolgt dann mit bereits vorkonfektionierten RJ45-Patchkabeln.

Mit nur einem Klick montieren Sie die Patchfelder auf der Tragschiene im Schaltschrank.

Zurück nach oben

Vorkonfektionierte Verkabelungssysteme

Kabel und Steckverbinder  

Kabel und Steckverbinder

Das PROFINET-Produktportfolio von Phoenix Contact enthält Kabel und Steckverbinder für jedes Installationskonzept. Überzeugen Sie sich selbst:

  • RJ45-Steckverbinder in den Schutzarten IP20 und IP67
  • M12-Steckverbinder in den Schutzarten IP65 und IP67
  • Steckverbinder zur Energieverteilung
  • Alle gängigen Kabelarten für Schaltschrank und Feld
Zurück nach oben

I/O-Systeme für den Schaltschrank und Feldinstallation

PROFINET-fähige I/O-Systeme  

PROFINET-fähige I/O-Systeme

Mit den Produktfamilien AxiolineF, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline und Ruggedline bietet Phoenix Contact PROFINET-fähige I/O-Systeme für unterschiedlichste Anforderungen:

  • in den Schutzarten IP20 und IP65/67
  • in modularer oder kompakter Bauweise
  • mit hoher Funktionsvielfalt
  • mit internationalen Zulassungen
Zurück nach oben

PLD-Maschinenleuchten – intelligentes Licht

Vollkommene Integration der Beleuchtung in Ihre Maschine – dank PLD-Kommunikationsmodul

Licht intelligent integriert – mit den PLD-Maschinenleuchten

Die robusten PLD-Maschinenleuchten von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der effizienten Beleuchtung industrieller Anlagen: mit LED-Technik, blendfreiem Licht, Kommunikationsschnittstelle sowie Serienschaltung per M12-Verkabelung mit der Schnellverriegelung SPEEDCON.

Mit dem PLD-Kommunikationsmodul für PROFINET greifen Sie jederzeit auf Ihre Lichteinheiten zu, parametrieren diese und setzen Ihre Leuchten noch zielgerichteter ein. So kommen Sie zu Ihrer individuellen Lichtlösung.

Zurück nach oben

Netzwerk-Isolatoren für PROFINET

Netzwerk-Isolatoren für PROFINET  

Netzwerk-Isolatoren für PROFINET

Unsere Isolatoren dienen der galvanischen Trennung bis 4 kV in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken. So schützen Sie Ethernet-Geräte und Schnittstellen. Das erhöht deutlich die Störfestigkeit unter industriellen Beanspruchungen.

Die Geräte erfüllen die Anforderungen für Bahnanwendungen gemäß EN 50155 und EN 50121.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Alles für PROFINET

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55