SPS und I/O-Systeme

SPS und I/O-Systeme

Intelligent automatisieren

Von der Komponente bis zum System - für Schaltschrank und Feldinstallation.

Zurück zu Produkte

Industrielle SPS

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Offene SPS mit PLCnext Technology für Hochsprachenprogrammierung, SPS-Programmier-Software und Apps im PLCnext Store.

  • Klassische SPS
    Klassische SPS

    SPS in allen Leistungsklassen, Software-SPS und SPS-Programmier-Software

I/O-Systeme

Suchen in SPS und I/O-Systeme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Professionelle Automatisierung für Ihre Anlagen: von der dezentralen Wasserversorgung bis zur hochkomplexen Lackierstraße in der Automobilindustrie. Phoenix Contact bietet Ihnen immer passende SPS, I/O-Systeme und SPS-Software.

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zukunftssicher – neueste Technologien bilden den Grundstein der IIoT für die Digitalisierung Ihrer Anlagen
  • Durchgängig und konsistent – ideal aufeinander abgestimmte SPS, I/O-Systeme und SPS Software aus einer Hand
  • Vielfältig und individuell – ob programmierbares Logikrelaissystem oder hochperformante SPS, ob im Schaltschrank oder Feld, das breite Spektrum bietet Ihnen kreative Automatisierungslösungen
  • Qualitativ hochwertig und robust - mit Phoenix Contact automatisieren Sie wirtschaftlich und zuverlässig, auch unter extremen Bedingungen
  • Sicher und verlässlich – intelligente Sicherheitslösungen schützen Mensch und Maschine und sorgen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit

Offen und innovativ – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152  und RFC 4072S  

PLCnext Control in zwei Leistungsklassen

Mit PLCnext Control stehen die ersten SPS der offenen Automatisierungsplattform PLCnext Technology zur Verfügung. Sie ermöglichen, Automatisierungsprojekte ohne die Grenzen proprietärer Systeme zu realisieren. Verbinden Sie sich direkt mit Proficloud und integrieren Sie individuell Cloud-Services und Zukunftstechnologien.

Die PLCnext Technology erlaubt das parallele Programmieren auf Basis etablierter Software-Tools. Diese sind Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink und PLCnext Engineer sowie die frei wählbare Verknüpfung von erstelltem Programm-Code. So kombinieren Sie z. B. wahlfrei Funktionen nach IEC 61131-3 mit Routinen von C/C++, C# oder Matlab® Simulink® und verschmelzen diese zu einem Gesamtsystem.

SPS in allen Leistungsklassen für IEC 61131-3-Programmierung

Axio-, Inline-Station, RFC   

Automatisierungssysteme für PROFINET und Modbus/TCP

Phoenix Contact bietet ein breites SPS-Portfolio für jede Anforderung. Wählen Sie aus speicherprogrammierbaren Steuerungen für kleine bis mittlere Anlagen. SPS-Systeme mit den passenden I/Os, High-Performance-SPS für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Software-SPS, mit der Sie Ihre Industrie-PCs zu leistungsfähigen SPS machen, runden das Produktspektrum ab.

I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Inline und Axioline-I/O-System  

I/O-Systeme Inline und Axioline F mit SPS

Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette von I/O-Modulen und I/O-Klemmen für den Schaltschrank, auch für besonders schnelle Datenkommunikation. So realisieren Sie z. B. Sicherheitsapplikationen mit unseren PROFIsafe-Modulen oder auch ganz ohne Sicherheitssteuerung, mit SafetyBridge Technology.

Unsere I/O-Systeme sind ideal kombinierbar mit allen speicherprogrammierbaren Steuerungen von Phoenix Contact.

I/O-Systeme für das Feld (IP65/67)

Fieldline Modular und Axioline E  

I/O-Systeme Axioline E und Fieldline für IP65/67

Für den Einsatz im Feld nutzen Sie modular erweiterbare I/O-Geräte mit hoher Funktionalität oder besonders robuste Geräte in Blockbauweise für raue Industrieumgebungen.

Mit unseren IO-Link/Analog-Konvertern und den IO-Link-Mastern sind Sie auch im Feld besonders flexibel und realisieren eine Analog-Kommunikation ganz ohne geschirmte Leitungen.

SPS für die Gebäudeinfrastruktur

Modulare Steuerung SPS ILC 2050 BI  

SPS mit Niagara Framework für die Gebäudeautomatisierung

Mit der SPS ILC 2050 BI automatisieren Sie unterschiedliche Gewerke in der Gebäudeinfrastruktur, Datenzentren und verteilten Liegenschaften.

Sie verfügt über eine Vielzahl an Schnittstellen und unterstützt für die Gebäudeautomation relevante Protokolle. Durch die Normierung der verschiedenen Datentypen wird eine IoT-basierte Automatisierung ermöglicht.

Programmierbare Kleinsteuerung

Kleinsteuerung PLC logic  

Relaissystem zur Steuerung einfacher Automatisierungsvorgänge

Realisieren Sie kleine Automatisierungsaufgaben mit dem Logikrelaissystem PLC logic. Dieses kombiniert die Vorteile von steckbaren Relais mit Logikfunktionen und intuitiver Software.

Technologien wie Push-in, Bluetooth und eine speziell entwickelte PLC-logic-App erleichtern die Integration, Überwachung und Bedienung.
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
Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community