Zurück zur Übersicht

Ex-Zulassung

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Ex-Zulassung

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Ex-Zulassung

Das Produktprogramm der Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Ex-Zulassung von Phoenix Contact ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt. Die Artikel besitzen eine Komponentenzulassung nach den Normen IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-7, die die Anforderungen an Geräte in explosionsfähigen Atmosphären definieren.

Der Einsatz von Leiterplattenanschlüssen in der Prozesstechnik stellt höhere Anforderungen an die folgenden Eigenschaften:

  • Luft- und Kriechstrecken
  • Erwärmungsverhalten
  • Alterungsbeständigkeit
  • Isolationsvermögen der Isolierstoffe
Zurück nach oben

Zulassung:

Brennbarer StoffGas, Nebel Flüssigkeit, Staub
ZündschutzartEx e (erhöhte Sicherheit)
GerätegruppeII
Gerätekategorie2 GD
GeräteschutzniveauGb (gelegentliches Auftreten von brennbaren Stoffen)
GasgruppeIIC (Zündenergie < 60 μJ)
ZusatzbedingungU (Komponentenzulassung, Produkte alleine nicht einsatzfähig)
Zurück nach oben

Kennzeichnung Ex i nach IEC/EN 60079-11

Für die Zündschutzart Eigensicherheit Ex i nach IEC/EN 60079-11 können sowohl Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Ex-Zulassung als auch Standardprodukte eingesetzt werden. Auch der Aufbau von eigensicheren Stromkreisen erfordert die Einhaltung der vorgegebenen Luft- und Kriechstrecken. Die Anschlussstellen dieser Stromkreise müssen erkennbar und eindeutig gekennzeichnet sein. Die farbliche Kennzeichnung erfolgt mit Hellblau.

Zurück nach oben

Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG

Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG
Zurück nach oben

Kennzeichnung für die erhöhte Sicherheit Ex e nach EN 60079-0

Kennzeichnung nach EN 60079-0 für die erhöhte Sicherheit
Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
Zertifizierung und Zulassung

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Produktnavigator für Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Produktnavigator

Steckverbinder und Elektronikgehäuse kompakt auf einen Blick.

Mehr erfahren
Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Entdecken Sie unsere neuen Steckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie vielseitige Elektronikgehäuse.

Zu den Neuheiten 2019/2020