Motorstarter

Motorstarter

Motoren clever schalten

Mit kompakten Hybrid-Motorstartern schalten und wenden Sie Motoren schnell und zuverlässig.

Zurück zu Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Kategorien

  • Hybrid-Motorstarter - modular
    Modulare Hybrid-Motorstarter

    CONTACTRON pro ist die neue Produktreihe von Phoenix Contact, die eine einfache Safety-Integration bietet und modular erweiterbar ist. Alles auf Basis der Hybridtechnologie.

  • Hybrid-Motorstarter - netzwerkfähig
    Hybrid-Motorstarter - netzwerkfähig

    Einbindung in Feldbussysteme über INTERFACE-Systemanbindung. Übertragen Sie Prozessdaten und vernetzen Sie Geräte mit dem Interface-System und den IO-Link Varianten.

Suchen in Motorstarter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den kompakten Hybrid-Motorstartern Stand-Alone, modular und netzwerkfähig schalten Sie Motoren sicher und zuverlässig. Die Geräte kommen überall dort zum Einsatz, wo es um das Reversieren und Schützen dreiphasiger Asynchronmotoren von 50 W bis 3 kW geht. Das Produktspektrum der Hybrid-Motorstarter besteht aus Direkt- und Wendestartern, welche mit unterschiedlichen Funktionen wie NOT-HALT und Motorschutz erhältlich sind.

Ihre Vorteile

  • Weniger Platzbedarf durch schmales Design: 22,5 mm Baubreite
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank 10-fach höherer Lebensdauer mit Hybridtechnologie
  • Schnelle Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
  • Einstellbarer Motorschutz mit Bimetallfunktion bis 9 A
  • Flexible und einfache Feldbusanbindung mit passendem Gateway
  • Einfache Gruppenabschaltung über Tragschienen-Busverbinder nach NOT-HALT dank vorgeschaltetem Sicherheitsrelais
  • Motorstarter sind Teil des COMPLETE line-Systems

CONTACTRON-Hybridtechnologie

CONTACTRON-Hybridtechnologie

Zehnfache Lebensdauer mit der CONTACTRON-Hybridtechnologie: Erleben Sie höhere Anlagenverfügbarkeit dank der Kombination aus verschleißfreier Halbleitertechnologie und robuster Relaistechnik.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55