Motoranschlussklemmen

Motoranschlussklemmen

Einfacher Motorenanschluss

Verdrahten Sie platz- und zeitsparend Ihre Motoren.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Motoranschlussklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verwenden Sie für den einfachen Motorenanschluss die Vierstock-Reihenklemmen für Nennquerschnitte von 2,5 mm² und 4 mm². Die Klemmen ermöglichen die einfache Potenzialverteilung über einen Funktionsschacht auf jeder Etage. Jede Klemmstelle ist mit einer leicht zu erreichenden Prüföffnung versehen.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch drei Potenziale in einem kompakten Klemmengehäuse
  • Brückungsmöglichkeit zur einfachen Phasenbrückung auf jeder Etage
  • Geeignet für Anwendungen bis 600 V nach UL
  • Übersichtlich durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten
  • Optionale Etagenbrückung für spezielle Anwendungen
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE-complete-Systemzubehör

Platz- und zeitsparender Motorenanschluss

Dreiphasenmotoren kompakt verdrahten  

Dreiphasenmotoren kompakt verdrahten

Mit den Motoranschlussklemmen verdrahten Sie Dreiphasenmotoren platzsparend auf 5,2 bzw. 6,2 mm Klemmenbreite. Die Brückungsmöglichkeit zur einfachen Phasenbrückung auf jeder Etage reduziert die Verdrahtungzeit.
Jede Klemmstelle bietet einen zusätzlichen Prüfkontakt für Prüfstecker mit 2,3-mm-Durchmesser.

Übersichtlich durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten

Optimale Übersicht  

Optimale Übersicht

Bei der Installation und im Servicefall behalten Sie den Überblick. Die großflächige Mittenbeschriftung bietet eine eindeutige Zuordnung der angeschlossenen Motoren. Zudem ist jede Klemmstelle beschriftbar.

Optionale Etagenbrückung für spezielle Anwendungen

Etagenbrückung  

Etagenbrückung

Mit der optional einsetzbaren Etagenbrücke realisieren Sie Potenzialverbindungen innerhalb einer Klemme.

Einphasen-Motoranschlussklemmen

Einphasenmotoren kompakt verdrahten  

Einphasenmotoren kompakt verdrahten

Mit den PTI-Installationsklemmen verdrahten Sie Einphasenmotoren platzsparend auf 5,2 bzw. 6,2 mm Klemmenbreite. Die Brückungsmöglichkeit zur einfachen Phasenbrückung auf jeder Etage reduziert die Verdrahtungzeit.
Jede Klemmstelle bietet einen zusätzlichen Prüfkontakt für Prüfstecker mit 2,3-mm-Durchmesser.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55