Motoranschlussklemmen

Motoranschlussklemmen

Einfacher Motorenanschluss

Verdrahten Sie platz- und zeitsparend Ihre Motoren.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Motoranschlussklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verwenden Sie für den einfachen Motorenanschluss die Vierstock-Reihenklemmen für Nennquerschnitte bis 6 mm². Die Klemmen ermöglichen Ihnen eine einfache Potenzialverteilung über einen Funktionsschacht auf jeder Etage.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch drei Potenziale in einem kompakten Klemmengehäuse
  • Brückungsmöglichkeit zur einfachen Phasenbrückung auf jeder Etage
  • Übersichtlich durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten

Platz- und zeitsparender Motorenanschluss

Dreiphasenmotoren kompakt verdrahten  

Dreiphasenmotoren kompakt verdrahten

Mit den Motoranschlussklemmen der Baureihen DLK … und VIOK … verdrahten Sie Dreiphasenmotoren platzsparend auf 6,2-mm-Klemmenbreite und bis zu 6-mm²-Leiteranschluss. Die Brückungsmöglichkeit zur einfachen Phasenbrückung auf jeder Etage reduziert die Verdrahtungszeit.

Einphasen-Motoranschlussklemmen

Einphasenmotoren kompakt verdrahten  

Einphasenmotoren kompakt verdrahten

Mit den UTI-Installationsklemmen verdrahten Sie Einphasenmotoren platzsparend auf 5,2-mm-Klemmenbreite. Die Brückungsmöglichkeit zur einfachen Phasenbrückung auf jeder Etage reduziert die Verdrahtungszeit.
Jede Klemmstelle bietet einen zusätzlichen Prüfkontakt für Prüfstecker mit 2,3-mm-Durchmesser.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55