Motorstarter in IP54

Motorstarter in IP54

Direkt am Motor

Motorwendestarter im robusten Gehäuse sind die optimale Lösung für den Einsatz im Feld.

Zurück zu Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Kategorien

Suchen in Motorstarter in IP54

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sparen Sie Platz und Zeit: mit den Motorwendestarter in IP54 von Phoenix Contact. Installieren Sie sie direkt im Feld. Die aufwendige Verdrahtung von Einzelfunktionen im Schaltschrank verlagert sich damit als kompakte Funktionseinheit in die Anlage.

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage durch steckbare Anschlusstechnik
  • Schnell austauschen dank wechselbarer Modulelektronik
  • Sicheres Arbeiten im Wartungsfall durch erweitertes Unterteil mit integriertem Wartungsschalter

Clevere Kombination – Motorwendestarter und IP54-Gehäuse

Motorwendestarter in IP54  

Motorwendestarter in IP54

Der Motorwendestarter in IP54 ist eine Kombination aus einfacher Motorsteuerung mit robustem Gehäuse. Motorwendestarter im robusten Gehäuse haben sich in vielen Einsatzgebieten bewährt:

  • Fördertechnik
  • Getränke-Industrie
  • Lebensmittel-Industrie

Zur Anbindung an Steuerungen nutzen Sie die Varianten für verschiedene Bussysteme:

  • INTERBUS für Kupfer- und LWL-Übertragung
  • Profibus für Kupfer-Übertragung
  • PROFINET für Kupfer- und LWL-Übertragung

Funktionenvielfalt

Funktionenvielfalt  

Funktionenvielfalt

Mit den ein- und zweikanaligen Motorschaltern können Sie Direktantriebe steuern. Außerdem steht Ihnen für Anwendungen mit verschiedenen Laufrichtungen eine Wendelast-Variante zur Verfügung.

Weitere Merkmale:

  • Leistungsvernetzung 400 V AC/20 A
  • Nennausgangsleistung bis 3,7 kW
  • Zusätzlicher Wartungsschalter

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55